Menu Hľadať

Samolepiaca, zamykacia káblová svorka

Na sklade

Jednoduché uchytenie lepením. Nie je potrebný žiadny montážny otvor. Zaisťovací mechanizmus drží káble na mieste a dá sa aj znovu otvoriť. Dodáva sa v rôznych tvaroch, farbách a materiáloch. Lepiaci prvok produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu odoslania, pri skladovaní v neotvorenom pôvodnom balení, pri izbovej teplote a mimo slnečného žiarenia.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
3 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Šírka základne Maximálny priemer kompatibilného kábla Dĺžka základne Kúpiť
0,4684 € - 0,4684 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
19.1 mm
25.4 mm
0,4086 € - 0,4086 € 90 Na sklade
19.1 mm
6.4 mm
19.1 mm
0,3666 € - 0,3666 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
12.7 mm
25.4 mm
Káblová svorka uzamykateľná Lepidlo 19.1 mm PVC Šedá

10159453

Cenové rozpätie
0,4684 € - 0,4684 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze akrylu
  • Farba
    Grey
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Dĺžka základne
    25.4 mm
  • Šírka základne
    25.4 mm
Káblová svorka uzamykateľná Lepidlo 6.4 mm PVC Šedá

10159460

Cenové rozpätie
0,4086 € - 0,4086 €

Úroveň zásob
90 Na sklade
Atribúty
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze akrylu
  • Farba
    Grey
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Dĺžka základne
    19.1 mm
  • Šírka základne
    19.1 mm
Káblová svorka uzamykateľná Lepidlo 12.7 mm PVC Šedá

10010846

Cenové rozpätie
0,3666 € - 0,3666 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze akrylu
  • Farba
    Grey
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Dĺžka základne
    25.4 mm
  • Šírka základne
    25.4 mm