Jednoduché uchytenie lepením. Nie je potrebný žiadny montážny otvor. Zaisťovací mechanizmus drží káble na mieste a dá sa aj znovu otvoriť. Dodáva sa v rôznych tvaroch, farbách a materiáloch. Lepiaci prvok produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu odoslania, pri skladovaní v neotvorenom pôvodnom balení, pri izbovej teplote a mimo slnečného žiarenia.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Šírka základne | Maximálny priemer kompatibilného kábla | Dĺžka základne | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,672 € - 0,7474 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.181 in
30 mm
|
||
0,5703 € - 0,6331 € | 1246 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.181 in
30 mm
|
||
0,5187 € - 0,5745 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30 mm
|
||
0,4657 € - 0,5187 € | 300 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25 mm
|
||
0,4141 € - 0,4615 € | 1200 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.984 in
25 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku