Wires and cables effortlessly slide into these round Wire Saddles. The Wire Saddle holds and directs passing wires, without the needed of a locking mechanism.
These Wire Saddles are available in screw mounted or self-adhesive backed options. The adhesive option is backed with a high quality adhesive tape.
The round shape makes these Wire Saddles suitable for use with a wide range of cable diameter sizes.
The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Norma pre horľavosť materiálu | Celková dĺžka | Farba | Maximálny priemer kompatibilného kábla | Celková šírka | Celková výška | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9147 € - 0,9147 € | Požiadajte o dodací termin tu |
UL94 V-2
|
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
1 in
25.4 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
1.461 in
37.1 mm
|
||
0,8171 € - 0,8171 € | Požiadajte o dodací termin tu |
UL94 V-2
|
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
||
0,3932 € - 0,3932 € | Požiadajte o dodací termin tu |
UL94 V-2
|
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
||
0,2984 € - 0,3332 € | Požiadajte o dodací termin tu |
UL94 V-2
|
1.157 in
29.4 mm
|
Čierna
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,1448 € - 0,1448 € | Požiadajte o dodací termin tu |
UL94 V-0
|
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
1 in
25.4 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
1.461 in
37.1 mm
|
||
0,3918 € - 0,4364 € | Požiadajte o dodací termin tu |
UL94 V-2
|
1.654 in
42.0 mm
|
Čierna
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
0,3695 € - 0,4127 € | Požiadajte o dodací termin tu |
UL94 V-2
|
1.516 in
38.5 mm
|
Čierna
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
0,2844 € - 0,3151 € | 3300 Na sklade |
UL94 V-2
|
1.016 in
25.8 mm
|
Čierna
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
||
0,3206 € - 0,3555 € | 1700 Na sklade |
UL94 V-2
|
1.398 in
35.5 mm
|
Čierna
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
|
||
0,3555 € - 0,3946 € | Požiadajte o dodací termin tu |
UL94 V-2
|
1.437 in
36.5 mm
|
Čierna
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
0,0908 € - 0,0908 € | Požiadajte o dodací termin tu |
UL94 V-0
|
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku