Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Self-Assembly Knobs are designed without internal fasteners and allow for a wide range of threaded male and female insert options and come in a wide range of styles to suit any application. These press-fit knobs allow flexibility across standard hardware and socket head screws.
Skupina SR: SR1580
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer otočného gombíka | Priemer náboja | Výška gombíka | Výška náboja | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1347 € - 0,3716 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
||
0,1585 € - 0,3883 € | 350 Na sklade |
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
||
0,1334 € - 0,3134 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.63 in
16 mm
|
|
||
0,1849 € - 0,416 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
0,1518 € - 0,3744 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
0,1413 € - 0,3494 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
||
0,1465 € - 0,33 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
0,1875 € - 0,4354 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.63 in
16 mm
|
|
||
0,1439 € - 0,391 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
||
0,1889 € - 0,441 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.799 in
20.3 mm
|
|
||
0,1875 € - 0,4215 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
0,1836 € - 0,4133 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
0,1505 € - 0,3744 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
0,7925 € - 2,255 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.882 in
22.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
|
||
0,424 € - 1,2759 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
|
||
1,2099 € - 3,1897 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
|
||
1,8491 € - 3,8832 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.98 in
24.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
0,4318 € - 1,3564 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
|
||
1,1107 € - 2,8569 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.882 in
22.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
|
||
1,1808 € - 3,1065 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.831 in
21.1 mm
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku