Menu Hľadať

Samostatné univerzálne kĺby

Vo výrobe

Tieto samostatné univerzálne kĺby sa používajú, keď sa vyžaduje rotačný pohyb a flexibilita medzi vychýlenými hriadeľmi. Prenášajú krútiaci moment a rotáciu medzi dvoma nezarovnanými hriadeľmi, pričom vyrovnávajú uhlové vychýlenie.

Sú určené na prenos krútiaceho momentu a zmenu dĺžky, pričom umožňujú mierne uhlové vychýlenie medzi vstupným a výstupným hriadeľom. Okrem toho je rýchlosť pohybu univerzálnych kĺbov s radiálnymi ložiskami dostupná pre 1000 ot./min a 4000 ot./min. Určené, aby odolali veľkému zaťaženiu a poskytovali konzistentný výkon v náročných podmienkach.

Dodávajú sa s jednoduchými alebo ihličkovými valivými ložiskami, ktoré sú mazané na celú dobu životnosti a nevyžadujú žiadnu údržbu. Na požiadanie je možné dodať otvory upevnené klinom alebo štvorcové otvory. Môžu sa ohýbať až o 45 na kĺb, majú presný, tichý a hladký chod. Možno ich inštalovať a odstraňovať v aplikácii pomocou špeciálnych nástrojov. Medzi typické aplikácie patria priemyselné stroje a dopravníkové systémy.

  • Používajú sa v priemyselných strojoch a dopravníkových systémoch.
  • Rýchlosť pohybu univerzálnych kĺbov s radiálnymi ložiskami je dostupná pre 1000 ot./min a 4000 ot./min.
  • Dodávajú sa s jednoduchými alebo ihličkovými valivými ložiskami, ktoré sú mazané na celú dobu životnosti a nevyžadujú žiadnu údržbu.
  • Môžu sa ohýbať až o 45 na kĺb.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ AISI 304, Oceľ Skupina SR: SRR3694, SRR3690, SRR3689, SRR3688

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
88 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d1 tol. H7 l1 Materiál Bore dia l2 l3 d2 Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
25.0
108.0
Oceľ
Round Bore
54.0
31.0
42.0
Požiadajte o dodací termin tu
10.0
48.0
Oceľ
With keyway
24.0
12.0
22.0
Požiadajte o dodací termin tu
6.0
34.0
Oceľ
With keyway
17.0
8.0
16.0
Požiadajte o dodací termin tu
32.0
130.0
Oceľ
With keyway
65.0
33.0
58.0
Požiadajte o dodací termin tu
32.0
130.0
Oceľ
Round Bore
65.0
33.0
58.0
Požiadajte o dodací termin tu
22.0
95.0
Oceľ
With keyway
47.5
22.0
45.0
Požiadajte o dodací termin tu
22.0
95.0
Oceľ
With keyway
47.5
22.0
45.0
Požiadajte o dodací termin tu
8.0
40.0
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
Round Bore
20.0
11.0
16.0
Požiadajte o dodací termin tu
10.0
48.0
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
With keyway
24.0
12.0
22.0
Požiadajte o dodací termin tu
18.0
74.0
Oceľ
Round Bore
37.0
17.0
36.0
Požiadajte o dodací termin tu
35.0
140.0
Oceľ
Round Bore
70.0
35.0
70.0
Požiadajte o dodací termin tu
20.0
82.0
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
With keyway
41.0
18.0
42.0
Požiadajte o dodací termin tu
6.0
34.0
Oceľ
Round Bore
17.0
8.0
16.0
Požiadajte o dodací termin tu
10.0
48.0
Oceľ
With keyway
24.0
12.0
22.0
Požiadajte o dodací termin tu
25.0
108.0
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
Round Bore
54.0
26.0
50.0
Požiadajte o dodací termin tu
20.0
82.0
Oceľ
With keyway
41.0
18.0
42.0
Požiadajte o dodací termin tu
16.0
68.0
Oceľ
With keyway
34.0
16.0
32.0
Požiadajte o dodací termin tu
10.0
48.0
Oceľ
Round Bore
24.0
12.0
22.0
Požiadajte o dodací termin tu
32.0
130.0
Oceľ
Round Bore
65.0
33.0
58.0
Požiadajte o dodací termin tu
50.0
190.0
Oceľ
Round Bore
95.0
46.0
95.0
  • z/zo 5
Samostatný univerzálny kĺb 25.0 108.0 Oceľ

20214159


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    42.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
Samostatný univerzálny kĺb 10.0 48.0 Oceľ

20214296


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    With keyway
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • l1
    48.0
  • l2
    24.0
Samostatný univerzálny kĺb 6.0 34.0 Oceľ

20214968


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    With keyway
  • d1 tol. H7
    6.0
  • d2
    16.0
  • l1
    34.0
  • l2
    17.0
Samostatný univerzálny kĺb 32.0 130.0 Oceľ

20214340


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    With keyway
  • d1 tol. H7
    32.0
  • d2
    58.0
  • l1
    130.0
  • l2
    65.0
Samostatný univerzálny kĺb 32.0 130.0 Oceľ

20214289


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    32.0
  • d2
    58.0
  • l1
    130.0
  • l2
    65.0
Samostatný univerzálny kĺb 22.0 95.0 Oceľ

20215040


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    With keyway
  • d1 tol. H7
    22.0
  • d2
    45.0
  • l1
    95.0
  • l2
    47.5
Samostatný univerzálny kĺb 22.0 95.0 Oceľ

20215477


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    With keyway
  • d1 tol. H7
    22.0
  • d2
    45.0
  • l1
    95.0
  • l2
    47.5
Samostatný univerzálny kĺb 8.0 40.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

20215156


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    8.0
  • d2
    16.0
  • l1
    40.0
  • l2
    20.0
Samostatný univerzálny kĺb 10.0 48.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

20216429


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    With keyway
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • l1
    48.0
  • l2
    24.0
Samostatný univerzálny kĺb 18.0 74.0 Oceľ

20214876


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    18.0
  • d2
    36.0
  • l1
    74.0
  • l2
    37.0
Samostatný univerzálny kĺb 35.0 140.0 Oceľ

20214937


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    35.0
  • d2
    70.0
  • l1
    140.0
  • l2
    70.0
Samostatný univerzálny kĺb 20.0 82.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

20215330


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    With keyway
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • l1
    82.0
  • l2
    41.0
Samostatný univerzálny kĺb 6.0 34.0 Oceľ

20214814


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    6.0
  • d2
    16.0
  • l1
    34.0
  • l2
    17.0
Samostatný univerzálny kĺb 10.0 48.0 Oceľ

20214982


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    With keyway
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • l1
    48.0
  • l2
    24.0
Samostatný univerzálny kĺb 25.0 108.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

20215200


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
Samostatný univerzálny kĺb 20.0 82.0 Oceľ

20215033


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    With keyway
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • l1
    82.0
  • l2
    41.0
Samostatný univerzálny kĺb 16.0 68.0 Oceľ

20215019


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    With keyway
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • l1
    68.0
  • l2
    34.0
Samostatný univerzálny kĺb 10.0 48.0 Oceľ

20214838


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • l1
    48.0
  • l2
    24.0
Samostatný univerzálny kĺb 32.0 130.0 Oceľ

20214920


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    32.0
  • d2
    58.0
  • l1
    130.0
  • l2
    65.0
Samostatný univerzálny kĺb 50.0 190.0 Oceľ

20214951


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    50.0
  • d2
    95.0
  • l1
    190.0
  • l2
    95.0