Menu Hľadať

Samostatné univerzálne kĺby

Vo výrobe

Tieto samostatné univerzálne kĺby sa používajú, keď sa vyžaduje rotačný pohyb a flexibilita medzi vychýlenými hriadeľmi. Prenášajú krútiaci moment a rotáciu medzi dvoma nezarovnanými hriadeľmi, pričom vyrovnávajú uhlové vychýlenie.

Sú určené na prenos krútiaceho momentu a zmenu dĺžky, pričom umožňujú mierne uhlové vychýlenie medzi vstupným a výstupným hriadeľom. Okrem toho je rýchlosť pohybu univerzálnych kĺbov s radiálnymi ložiskami dostupná pre 1000 ot./min a 4000 ot./min. Určené, aby odolali veľkému zaťaženiu a poskytovali konzistentný výkon v náročných podmienkach.

Dodávajú sa s jednoduchými alebo ihličkovými valivými ložiskami, ktoré sú mazané na celú dobu životnosti a nevyžadujú žiadnu údržbu. Na požiadanie je možné dodať otvory upevnené klinom alebo štvorcové otvory. Môžu sa ohýbať až o 45 na kĺb, majú presný, tichý a hladký chod. Možno ich inštalovať a odstraňovať v aplikácii pomocou špeciálnych nástrojov. Medzi typické aplikácie patria priemyselné stroje a dopravníkové systémy.

  • Používajú sa v priemyselných strojoch a dopravníkových systémoch.
  • Rýchlosť pohybu univerzálnych kĺbov s radiálnymi ložiskami je dostupná pre 1000 ot./min a 4000 ot./min.
  • Dodávajú sa s jednoduchými alebo ihličkovými valivými ložiskami, ktoré sú mazané na celú dobu životnosti a nevyžadujú žiadnu údržbu.
  • Môžu sa ohýbať až o 45 na kĺb.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ AISI 304, Oceľ Skupina SR: SRR3694, SRR3690, SRR3689, SRR3688

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
88 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d1 tol. H7 l1 Materiál Bore dia l2 l3 d2 Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
20.0
82.0
Oceľ
Round Bore
41.0
18.0
42.0
Požiadajte o dodací termin tu
16.0
68.0
Oceľ
With keyway
34.0
16.0
32.0
Požiadajte o dodací termin tu
12.0
62.0
Oceľ
Round Bore
31.0
18.0
22.0
Požiadajte o dodací termin tu
12.0
62.0
Oceľ
With keyway
31.0
18.0
22.0
Požiadajte o dodací termin tu
14.0
60.0
Oceľ
Round Bore
30.0
14.0
28.0
Požiadajte o dodací termin tu
25.0
108.0
Oceľ
With keyway
54.0
26.0
50.0
Požiadajte o dodací termin tu
12.0
56.0
Oceľ
With keyway
28.0
13.0
25.0
Požiadajte o dodací termin tu
30.0
132.0
Oceľ
Round Bore
66.0
38.0
50.0
Požiadajte o dodací termin tu
10.0
52.0
Oceľ
With keyway
26.0
15.0
16.0
Požiadajte o dodací termin tu
16.0
68.0
Oceľ
Round Bore
34.0
16.0
32.0
Požiadajte o dodací termin tu
20.0
82.0
Oceľ
With keyway
41.0
18.0
42.0
Požiadajte o dodací termin tu
10.0
52.0
Oceľ
Round Bore
26.0
15.0
16.0
Požiadajte o dodací termin tu
40.0
160.0
Oceľ
With keyway
80.0
39.0
80.0
Požiadajte o dodací termin tu
10.0
48.0
Oceľ
Round Bore
24.0
12.0
22.0
Požiadajte o dodací termin tu
16.0
68.0
Oceľ
Round Bore
34.0
16.0
32.0
Požiadajte o dodací termin tu
16.0
74.0
Oceľ
Round Bore
37.0
21.0
25.0
Požiadajte o dodací termin tu
40.0
166.0
Oceľ
Round Bore
83.0
47.0
70.0
Požiadajte o dodací termin tu
25.0
108.0
Oceľ
With keyway
54.0
31.0
42.0
Požiadajte o dodací termin tu
18.0
74.0
Oceľ
With keyway
37.0
17.0
36.0
Požiadajte o dodací termin tu
35.0
140.0
Oceľ
Round Bore
70.0
35.0
70.0
  • z/zo 5
Samostatný univerzálny kĺb 20.0 82.0 Oceľ

20214265


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • l1
    82.0
  • l2
    41.0
Samostatný univerzálny kĺb 16.0 68.0 Oceľ

20214319


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    With keyway
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • l1
    68.0
  • l2
    34.0
Samostatný univerzálny kĺb 12.0 62.0 Oceľ

20214128


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    22.0
  • l1
    62.0
  • l2
    31.0
Samostatný univerzálny kĺb 12.0 62.0 Oceľ

20214180


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    With keyway
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    22.0
  • l1
    62.0
  • l2
    31.0
Samostatný univerzálny kĺb 14.0 60.0 Oceľ

20214852


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • l1
    60.0
  • l2
    30.0
Samostatný univerzálny kĺb 25.0 108.0 Oceľ

20214333


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    With keyway
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
Samostatný univerzálny kĺb 12.0 56.0 Oceľ

20214999


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    With keyway
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • l1
    56.0
  • l2
    28.0
Samostatný univerzálny kĺb 30.0 132.0 Oceľ

20214791


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    50.0
  • l1
    132.0
  • l2
    66.0
Samostatný univerzálny kĺb 10.0 52.0 Oceľ

20214173


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    With keyway
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    16.0
  • l1
    52.0
  • l2
    26.0
Samostatný univerzálny kĺb 16.0 68.0 Oceľ

20214869


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • l1
    68.0
  • l2
    34.0
Samostatný univerzálny kĺb 20.0 82.0 Oceľ

20214326


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    With keyway
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • l1
    82.0
  • l2
    41.0
Samostatný univerzálny kĺb 10.0 52.0 Oceľ

20214111


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    16.0
  • l1
    52.0
  • l2
    26.0
Samostatný univerzálny kĺb 40.0 160.0 Oceľ

20215095


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    With keyway
  • d1 tol. H7
    40.0
  • d2
    80.0
  • l1
    160.0
  • l2
    80.0
Samostatný univerzálny kĺb 10.0 48.0 Oceľ

20214234


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • l1
    48.0
  • l2
    24.0
Samostatný univerzálny kĺb 16.0 68.0 Oceľ

20214258


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • l1
    68.0
  • l2
    34.0
Samostatný univerzálny kĺb 16.0 74.0 Oceľ

20214135


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    25.0
  • l1
    74.0
  • l2
    37.0
Samostatný univerzálny kĺb 40.0 166.0 Oceľ

20214166


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    40.0
  • d2
    70.0
  • l1
    166.0
  • l2
    83.0
Samostatný univerzálny kĺb 25.0 108.0 Oceľ

20214210


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    With keyway
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    42.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
Samostatný univerzálny kĺb 18.0 74.0 Oceľ

20215026


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    With keyway
  • d1 tol. H7
    18.0
  • d2
    36.0
  • l1
    74.0
  • l2
    37.0
Samostatný univerzálny kĺb 35.0 140.0 Oceľ

20215422


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    35.0
  • d2
    70.0
  • l1
    140.0
  • l2
    70.0