Menu Hľadať

Sedlové podložky - polyamid

Na sklade

Saddle Washers are designed for use during the assembly of tubular frame structures. The washer can accommodate round pipes and fixes them in the required position, limiting excessive movement and vibration. The washer is used in the furniture assembly and building construction industries to support the pipe and tube assembly during installation and application and will not damage painted surfaces.

  • Material: Nylon
  • Colour: Black, Natural


Skupina SR: SR1943

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
36 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Výška Vnútorný priemer Vonkajší priemer Rozmer kompatibilnej rúrky Rozmery kompatibilného závitu (všetky) Celková výška Kúpiť
0,1079 € - 0,1506 € Požiadajte o dodací termin tu
3.3 mm
10.0 mm
M3
4.2 mm
1,0277 € - 1,8127 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
16.5 mm
40.0 mm
M16
12.0 mm
1,0277 € - 1,8127 € Požiadajte o dodací termin tu
13.0 mm
6.6 mm
40.0 mm
M6
13.0 mm
0,343 € - 0,5564 € Požiadajte o dodací termin tu
11.0 mm
8.3 mm
28.0 mm
M8
11.0 mm
0,2398 € - 0,4378 € 2450 Na sklade
9.0 mm
6.2 mm
22.0 mm
M6
9.0 mm
0,343 € - 0,5564 € 158 Na sklade
11.0 mm
8.3 mm
28.0 mm
M8
11.0 mm
0,1371 € - 0,177 € 2500 Na sklade
6.8 mm
5.0 mm
16.0 mm
M5
6.8 mm
0,2746 € - 0,4991 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
6.2 mm
25.0 mm
M6
10.0 mm
1,0277 € - 1,8127 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
10.4 mm
40.0 mm
M10
11.7 mm
0,4782 € - 0,7794 € 4480 Na sklade
12.0 mm
8.3 mm
32.0 mm
M8
12.0 mm
0,1233 € - 0,1589 € Požiadajte o dodací termin tu
5.5 mm
4.2 mm
13.0 mm
M4
5.5 mm
0,343 € - 0,5564 € Požiadajte o dodací termin tu
11.0 mm
6.2 mm
28.0 mm
M6
11.0 mm
0,205 € - 0,3751 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
5.2 mm
19.0 mm
M5
8.0 mm
0,2398 € - 0,4378 € 955 Na sklade
9.0 mm
5.2 mm
22.0 mm
M5
9.0 mm
1,0277 € - 1,8127 € Požiadajte o dodací termin tu
13.0 mm
6.6 mm
40.0 mm
M6
13.0 mm
0,1371 € - 0,177 € Požiadajte o dodací termin tu
6.8 mm
5.0 mm
16.0 mm
M5
6.8 mm
0,2398 € - 0,4378 € Požiadajte o dodací termin tu
9.0 mm
6.2 mm
22.0 mm
M6
9.0 mm
0,1233 € - 0,1589 € 220 Na sklade
5.5 mm
5.2 mm
13.0 mm
M5
5.5 mm
0,2537 € - 0,4643 € 701 Na sklade
9.0 mm
8.2 mm
22.0 mm
M8
9.0 mm
0,343 € - 0,5564 € Požiadajte o dodací termin tu
11.0 mm
6.2 mm
28.0 mm
M6
11.0 mm
  • z/zo 2
Sedlová podložka 3.3 mm 9.0 mm 11.0 mm Polyamid Čierna

10069196

Cenové rozpätie
0,1506 € - 0,1079 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    Zakrivené, okrúhle
  • Typ podložky
    Sedlová podložka
  • Hrúbka
    1.0 mm
Sedlová podložka 16.5 mm 50.0 mm 60.0 mm Polyamid Čierna

10069653

Cenové rozpätie
1,8127 € - 1,0277 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    Zakrivené, okrúhle
  • Typ podložky
    Sedlová podložka
  • Hrúbka
    1.0 mm
Sedlová podložka 6.6 mm 50.0 mm 60.0 mm Polyamid Prírodná

10069622

Cenové rozpätie
1,8127 € - 1,0277 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    Zakrivené, okrúhle
  • Typ podložky
    Sedlová podložka
  • Hrúbka
    1.0 mm
Sedlová podložka 8.3 mm 27.0 mm 29.0 mm Polyamid Čierna

10069486

Cenové rozpätie
0,5564 € - 0,343 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    Zakrivené, okrúhle
  • Typ podložky
    Sedlová podložka
  • Hrúbka
    1.0 mm
Sedlová podložka 6.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Polyamid Čierna

10069356

Cenové rozpätie
0,4378 € - 0,2398 €

Úroveň zásob
2450 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    Zakrivené, okrúhle
  • Typ podložky
    Sedlová podložka
  • Hrúbka
    1.0 mm
Sedlová podložka 8.3 mm 27.0 mm 29.0 mm Polyamid Prírodná

10069479

Cenové rozpätie
0,5564 € - 0,343 €

Úroveň zásob
158 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    Zakrivené, okrúhle
  • Typ podložky
    Sedlová podložka
  • Hrúbka
    1.0 mm
Sedlová podložka 5.0 mm 15.0 mm 17.0 mm Polyamid Čierna

10069257

Cenové rozpätie
0,177 € - 0,1371 €

Úroveň zásob
2500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    Zakrivené, okrúhle
  • Typ podložky
    Sedlová podložka
  • Hrúbka
    1.0 mm
Sedlová podložka 6.2 mm 24.0 mm 26.0 mm Polyamid Čierna

10069400

Cenové rozpätie
0,4991 € - 0,2746 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    Zakrivené, okrúhle
  • Typ podložky
    Sedlová podložka
  • Hrúbka
    1.0 mm
Sedlová podložka 10.4 mm 50.0 mm 60.0 mm Polyamid Čierna

10069684

Cenové rozpätie
1,8127 € - 1,0277 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    Zakrivené, okrúhle
  • Typ podložky
    Sedlová podložka
  • Hrúbka
    1.0 mm
Sedlová podložka 8.3 mm 30.0 mm 34.0 mm Polyamid Čierna

10069516

Cenové rozpätie
0,7794 € - 0,4782 €

Úroveň zásob
4480 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    Zakrivené, okrúhle
  • Typ podložky
    Sedlová podložka
  • Hrúbka
    1.0 mm
Sedlová podložka 4.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Polyamid Čierna

10069219

Cenové rozpätie
0,1589 € - 0,1233 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    Zakrivené, okrúhle
  • Typ podložky
    Sedlová podložka
  • Hrúbka
    1.0 mm
Sedlová podložka 6.2 mm 27.0 mm 29.0 mm Polyamid Čierna

10069462

Cenové rozpätie
0,5564 € - 0,343 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    Zakrivené, okrúhle
  • Typ podložky
    Sedlová podložka
  • Hrúbka
    1.0 mm
Sedlová podložka 5.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Polyamid Prírodná

10069271

Cenové rozpätie
0,3751 € - 0,205 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    Zakrivené, okrúhle
  • Typ podložky
    Sedlová podložka
  • Hrúbka
    1.0 mm
Sedlová podložka 5.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Polyamid Čierna

10069332

Cenové rozpätie
0,4378 € - 0,2398 €

Úroveň zásob
955 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    Zakrivené, okrúhle
  • Typ podložky
    Sedlová podložka
  • Hrúbka
    1.0 mm
Sedlová podložka 6.6 mm 50.0 mm 60.0 mm Polyamid Čierna

10069639

Cenové rozpätie
1,8127 € - 1,0277 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    Zakrivené, okrúhle
  • Typ podložky
    Sedlová podložka
  • Hrúbka
    1.0 mm
Sedlová podložka 5.0 mm 15.0 mm 17.0 mm Polyamid Prírodná

10069240

Cenové rozpätie
0,177 € - 0,1371 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    Zakrivené, okrúhle
  • Typ podložky
    Sedlová podložka
  • Hrúbka
    1.0 mm
Sedlová podložka 6.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Polyamid Prírodná

10069349

Cenové rozpätie
0,4378 € - 0,2398 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    Zakrivené, okrúhle
  • Typ podložky
    Sedlová podložka
  • Hrúbka
    1.0 mm
Sedlová podložka 5.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Polyamid Čierna

10069233

Cenové rozpätie
0,1589 € - 0,1233 €

Úroveň zásob
220 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    Zakrivené, okrúhle
  • Typ podložky
    Sedlová podložka
  • Hrúbka
    1.0 mm
Sedlová podložka 8.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Polyamid Čierna

10069370

Cenové rozpätie
0,4643 € - 0,2537 €

Úroveň zásob
701 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    Zakrivené, okrúhle
  • Typ podložky
    Sedlová podložka
  • Hrúbka
    1.0 mm
Sedlová podložka 6.2 mm 27.0 mm 29.0 mm Polyamid Prírodná

10069455

Cenové rozpätie
0,5564 € - 0,343 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    Zakrivené, okrúhle
  • Typ podložky
    Sedlová podložka
  • Hrúbka
    1.0 mm