Vibration mounts made with zinc plated steel and rubber. Suitable for any application that requires the isolation of vibration. Can be used in compression, shear or both, where there are no requirements for fail safe functionality. Available in five options and in a selection of thread sizes.
Skupina SR: SR5495
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Celkový priemer | Smerovanie | Výška základne | Priemer základne | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,2649 € - 5,2649 € | Požiadajte o dodací termin tu |
10-32
|
|
Vnútorný a vonkajší závit
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
5,4662 € - 5,4662 € | Požiadajte o dodací termin tu |
6-32
|
|
Vnútorný a vonkajší závit
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
||
4,6017 € - 4,6017 € | Požiadajte o dodací termin tu |
8-32
|
|
Vnútorný a vonkajší závit
|
2.756 in
70.0 mm
|
|
||
4,9363 € - 4,9363 € | Požiadajte o dodací termin tu |
8-32
|
|
Obojstranný vonkajší závit
|
1.969 in
50.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
2,9702 € - 2,9702 € | 100 Na sklade |
6-32
|
|
Vnútorný a vonkajší závit
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
2,4682 € - 2,4682 € | 56 Na sklade |
6-32
|
|
Obojstranný vonkajší závit
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
3,4303 € - 3,514 € | Požiadajte o dodací termin tu |
10-32
|
|
Obojstranný vonkajší závit
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
4,6017 € - 4,6017 € | Požiadajte o dodací termin tu |
8-32
|
|
Vnútorný a vonkajší závit
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
5,4941 € - 5,4941 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1/4-20
|
|
Obojstranný vonkajší závit
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
3,0033 € - 3,0033 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
|
Skrutka
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,6859 € - 0,6859 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
|
Matica
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
4,6959 € - 4,6959 € | 11 Na sklade |
M10
|
|
Skrutka
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
3,1942 € - 3,1942 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
|
Skrutka
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
4,874 € - 4,874 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
|
Matica
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
3,5632 € - 3,5632 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
|
Skrutka
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,7406 € - 0,7406 € | 36 Na sklade |
M4
|
|
Matica
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,2102 € - 1,2102 € | 8 Na sklade |
M6
|
|
Matica
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
2,1125 € - 2,1125 € | 1500 Na sklade |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
Obojstranný vnútorný závit
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,667 € - 1,667 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
|
Obojstranný vonkajší závit
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
3,016 € - 3,016 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Matica
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku