Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vibration mounts made with zinc plated steel and rubber. Suitable for any application that requires the isolation of vibration. Can be used in compression, shear or both, where there are no requirements for fail safe functionality. Available in five options and in a selection of thread sizes.
Skupina SR: SR5495
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Celkový priemer | Smerovanie | Výška základne | Priemer základne | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,4941 € - 5,4941 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1/4-20
|
|
Obojstranný vonkajší závit
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
3,4303 € - 3,514 € | Požiadajte o dodací termin tu |
10-32
|
|
Obojstranný vonkajší závit
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
6,0798 € - 6,0798 € | 29 Na sklade |
M6
|
|
Obojstranný vonkajší závit
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
10282397 | 0,7699 € - 0,7699 € | 35 Na sklade |
M4
|
|
Skrutka
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
1,7943 € - 1,7943 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
|
Vnútorný a vonkajší závit
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
2,1125 € - 2,1125 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
|
Vnútorný a vonkajší závit
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
19,5981 € - 19,5981 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
|
Skrutka
|
1.969 in
50.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
1,0345 € - 1,0345 € | 35 Na sklade |
M6
|
|
Matica
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
3,3596 € - 3,3596 € | 517 Na sklade |
M8
|
|
Matica
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
2,6855 € - 2,6855 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
|
Vnútorný a vonkajší závit
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
1,1428 € - 1,1428 € | 33 Na sklade |
M6
|
|
Matica
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
3,7414 € - 3,7414 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
|
Matica
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
23,0469 € - 23,0469 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
|
Skrutka
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
9,8372 € - 9,8372 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
|
Obojstranný vonkajší závit
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
2,4306 € - 2,4306 € | 1660 Na sklade |
M8
|
|
Vnútorný a vonkajší závit
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
22,207 € - 22,207 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
|
Vnútorný a vonkajší závit
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
||
0,9315 € - 0,9315 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
|
Skrutka
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,9035 € - 0,9035 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
|
Skrutka
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
2,138 € - 2,138 € | 40 Na sklade |
M8
|
|
Skrutka
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
8,983 € - 10,1094 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
|
Matica
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku