Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vibration mounts made with zinc plated steel and rubber. Suitable for any application that requires the isolation of vibration. Can be used in compression, shear or both, where there are no requirements for fail safe functionality. Available in five options and in a selection of thread sizes.
Skupina SR: SR5495
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Celkový priemer | Smerovanie | Výška základne | Priemer základne | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9315 € - 0,9315 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
|
Vnútorný a vonkajší závit
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
0,873 € - 0,873 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
|
Obojstranný vonkajší závit
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
2,4306 € - 2,4306 € | 374 Na sklade |
M8
|
|
Obojstranný vonkajší závit
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
2,1634 € - 2,1634 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Obojstranný vnútorný závit
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
1,1173 € - 1,1173 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
Obojstranný vnútorný závit
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,8869 € - 0,8869 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
|
Vnútorný a vonkajší závit
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
11,568 € - 11,568 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Obojstranný vnútorný závit
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
1,3489 € - 1,3489 € | 30 Na sklade |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Obojstranný vnútorný závit
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,186 € - 1,186 € | 3 Na sklade |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
Obojstranný vnútorný závit
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,906 € - 0,906 € | 120 Na sklade |
M4
|
|
Vnútorný a vonkajší závit
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
4,1996 € - 4,1996 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
|
Obojstranný vonkajší závit
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,8716 € - 0,8716 € | 662 Na sklade |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Obojstranný vnútorný závit
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,8539 € - 0,8539 € | 150 Na sklade |
M4
|
|
Obojstranný vonkajší závit
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
4,1996 € - 4,1996 € | 10 Na sklade |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Obojstranný vnútorný závit
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
1,5016 € - 1,5016 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Obojstranný vnútorný závit
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
5,3831 € - 5,3831 € | 15 Na sklade |
M10
|
|
Obojstranný vonkajší závit
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
1,6416 € - 1,6416 € | 9 Na sklade |
M6
|
|
Obojstranný vonkajší závit
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
5,2649 € - 5,2649 € | Požiadajte o dodací termin tu |
10-32
|
|
Vnútorný a vonkajší závit
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
1,1198 € - 1,1198 € | 135 Na sklade |
M6
|
|
Obojstranný vonkajší závit
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
2,5579 € - 2,5579 € | 7 Na sklade |
M8
|
|
Obojstranný vonkajší závit
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku