Flange nuts are hexagonal nuts with a wide flange that spreads the nut's load over a wider surface area. This makes them excellent for applications requiring a strong clamping force while avoiding damage to the mating surface.
Its hexagonal form provides numerous sides for a secure grip, making installation and removal with sockets or wrenches simple. The flange gives an additional layer of rigidity, preventing the nut from loosening owing to vibrations and torsion. Used in the automotive, manufacturing, and electrical industries.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Vzdialenosť stranového kľúča | Celková výška | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1519 € - 0,1519 € | 40 Na sklade |
M8
|
|
|
||
0,1322 € - 0,1322 € | 196 Na sklade |
M5
|
|
|
||
0,6735 € - 1,3205 € | 100 Na sklade |
M10
|
|
|
||
0,1322 € - 0,1322 € | 4000 Na sklade |
M6
|
|
|
||
0,2021 € - 0,2021 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
|
|
||
0,2259 € - 0,2259 € | 730 Na sklade |
M8
|
|
|
||
0,1812 € - 0,1812 € | 1500 Na sklade |
M5
|
|
0.201 in
5.1 mm
|
||
0,1394 € - 0,1394 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
|
|
||
0,1575 € - 0,1575 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,1687 € - 0,1687 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
0,404 € - 0,4988 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
|
|
||
0,08 € - 0,0988 € | 895 Na sklade |
M4
|
|
|
||
0,2572 € - 0,3176 € | 433 Na sklade |
M20
|
|
|
||
0,108 € - 0,1295 € | 1850 Na sklade |
M8
|
|
|
||
0,088 € - 0,1065 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
|
|
||
0,287 € - 0,3452 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
|
|
||
10179703 | 0,2528 € - 0,3121 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
|
|
|
0,3914 € - 0,4832 € | 1008 Na sklade |
M16
|
|
|
||
0,1242 € - 0,1534 € | 200 Na sklade |
M6
|
|
|
||
0,5674 € - 0,7005 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M32
|
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku