Menu Hľadať

Šesťhranná prírubová matica - plastová

Na sklade

Flange nuts are hexagonal nuts with a wide flange that spreads the nut's load over a wider surface area. This makes them excellent for applications requiring a strong clamping force while avoiding damage to the mating surface.

Its hexagonal form provides numerous sides for a secure grip, making installation and removal with sockets or wrenches simple. The flange gives an additional layer of rigidity, preventing the nut from loosening owing to vibrations and torsion. Used in the automotive, manufacturing, and electrical industries.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural, White

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
27 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Vzdialenosť stranového kľúča Celková výška Kúpiť
0,1519 € - 0,1519 € 40 Na sklade
M8
0,6735 € - 1,3205 € 100 Na sklade
M10
0,1322 € - 0,1322 € 196 Na sklade
M5
0,1322 € - 0,1322 € 4000 Na sklade
M6
0,1687 € - 0,1687 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
4.1 mm
0,1575 € - 0,1575 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
3.2 mm
0,2259 € - 0,2259 € 730 Na sklade
M8
0,2021 € - 0,2021 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
0,1812 € - 0,1812 € 1500 Na sklade
M5
5.1 mm
0,1394 € - 0,1394 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
0,08 € - 0,0988 € 895 Na sklade
M4
0,5674 € - 0,7005 € Požiadajte o dodací termin tu
M32
0,404 € - 0,4988 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
0,1242 € - 0,1534 € 200 Na sklade
M6
0,2572 € - 0,3176 € 433 Na sklade
M20
0,108 € - 0,1295 € 1850 Na sklade
M8
0,088 € - 0,1065 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
0,287 € - 0,3452 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
0,6837 € - 2,0541 € Požiadajte o dodací termin tu
M25
0,0736 € - 0,0909 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
  • z/zo 2
Poistná matica M8 14.0 mm Polyamid Prírodná

10061527

Cenové rozpätie
0,1519 € - 0,1519 €

Úroveň zásob
40 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Natural
  • Tvar matice
    Šesťhran
  • Commodity Code
    3926909790
Matica s podložkou M10 16.0 mm Polyamid Prírodná

10400494

Cenové rozpätie
1,3205 € - 0,6735 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Natural
  • Tvar matice
    Šesťhran
  • Commodity Code
    3926909790
Poistná matica M5 8.0 mm Polyamid Prírodná

10061503

Cenové rozpätie
0,1322 € - 0,1322 €

Úroveň zásob
196 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Natural
  • Tvar matice
    Šesťhran
  • Commodity Code
    3926909790
Poistná matica M6 10.0 mm Polyamid Prírodná

10061510

Cenové rozpätie
0,1322 € - 0,1322 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Natural
  • Tvar matice
    Šesťhran
  • Commodity Code
    3926909790
Matica s podložkou M4 7.0 mm Polyamid Prírodná

10242728

Cenové rozpätie
0,1687 € - 0,1687 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Celková výška
    4.1 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Natural
  • Tvar matice
    Šesťhran
Matica s podložkou M3 5.5 mm Polyamid Prírodná

10242711

Cenové rozpätie
0,1575 € - 0,1575 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Celková výška
    3.2 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Natural
  • Tvar matice
    Šesťhran
Matica s podložkou M8 13.0 mm Polyamid Prírodná

10102466

Cenové rozpätie
0,2259 € - 0,2259 €

Úroveň zásob
730 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Natural
  • Tvar matice
    Šesťhran
  • Commodity Code
    3926909790
Matica s podložkou M6 10.0 mm Polyamid Prírodná

10102459

Cenové rozpätie
0,2021 € - 0,2021 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Natural
  • Tvar matice
    Šesťhran
  • Commodity Code
    3926909790
Matica s podložkou M5 8.0 mm Polyamid Prírodná

10242735

Cenové rozpätie
0,1812 € - 0,1812 €

Úroveň zásob
1500 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Celková výška
    5.1 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Natural
  • Tvar matice
    Šesťhran
Matica s podložkou M16 10.0 mm Polyamid Biela

10139363

Cenové rozpätie
0,1394 € - 0,1394 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Biela
  • Tvar matice
    Šesťhran
  • Commodity Code
    3926909790
Šesťhranná prírubová matica M4 7.0 mm Polyamid Prírodná

10179659

Cenové rozpätie
0,0988 € - 0,08 €

Úroveň zásob
895 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Natural
  • Tvar matice
    Šesťhran
  • Commodity Code
    3926909790
Šesťhranná prírubová matica M32 36.5 mm Polyamid Prírodná

10179758

Cenové rozpätie
0,7005 € - 0,5674 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M32
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Natural
  • Tvar matice
    Šesťhran
  • Commodity Code
    3926909790
Šesťhranná prírubová matica M16 18.9 mm Polyamid Prírodná

10179710

Cenové rozpätie
0,4988 € - 0,404 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Natural
  • Tvar matice
    Šesťhran
  • Commodity Code
    3926909790
Šesťhranná prírubová matica M6 10.0 mm Polyamid Prírodná

10179673

Cenové rozpätie
0,1534 € - 0,1242 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Natural
  • Tvar matice
    Šesťhran
  • Commodity Code
    3926909790
Šesťhranná prírubová matica M20 22.9 mm Polyamid Prírodná

10179734

Cenové rozpätie
0,3176 € - 0,2572 €

Úroveň zásob
433 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M20
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Natural
  • Tvar matice
    Šesťhran
  • Commodity Code
    3926909790
Šesťhranná prírubová matica M8 13.0 mm Polyamid Prírodná

10179680

Cenové rozpätie
0,1295 € - 0,108 €

Úroveň zásob
1850 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Natural
  • Tvar matice
    Šesťhran
  • Commodity Code
    3926909790
Šesťhranná prírubová matica M3 5.5 mm Polyamid Prírodná

10179642

Cenové rozpätie
0,1065 € - 0,088 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Natural
  • Tvar matice
    Šesťhran
  • Commodity Code
    3926909790
Šesťhranná prírubová matica M10 16.0 mm Polyamid Prírodná

10179697

Cenové rozpätie
0,3452 € - 0,287 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Natural
  • Tvar matice
    Šesťhran
  • Commodity Code
    3926909790
Šesťhranná prírubová matica M25 27.9 mm Polyamid Prírodná

10179741

Cenové rozpätie
2,0541 € - 0,6837 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M25
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Natural
  • Tvar matice
    Šesťhran
  • Commodity Code
    3926909790
Šesťhranná prírubová matica M5 7.9 mm Polyamid Prírodná

10179666

Cenové rozpätie
0,0909 € - 0,0736 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Natural
  • Tvar matice
    Šesťhran
  • Commodity Code
    3926909790