Menu Hľadať

Šesťhranná prírubová matica - plastová

Na sklade

Flange nuts are hexagonal nuts with a wide flange that spreads the nut's load over a wider surface area. This makes them excellent for applications requiring a strong clamping force while avoiding damage to the mating surface.

Its hexagonal form provides numerous sides for a secure grip, making installation and removal with sockets or wrenches simple. The flange gives an additional layer of rigidity, preventing the nut from loosening owing to vibrations and torsion. Used in the automotive, manufacturing, and electrical industries.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural, White

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
27 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Vzdialenosť stranového kľúča Celková výška Kúpiť
0,3914 € - 0,4832 € 1008 Na sklade
M16
10179703 0,2528 € - 0,3121 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
2,3705 € - 3,1375 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
1,8127 € - 2,5936 € 115 Na sklade
M12
0,7878 € - 0,7878 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
23.7 mm
15.8 mm
0,6289 € - 0,6289 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
18.7 mm
14.4 mm
0,3277 € - 0,3277 € Požiadajte o dodací termin tu
M10 x 1.5
16.0 mm
9.5 mm
  • z/zo 2
Šesťhranná prírubová matica M16 24.0 mm Polyamid Prírodná

10179727

Cenové rozpätie
0,4832 € - 0,3914 €

Úroveň zásob
1008 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Natural
  • Tvar matice
    Šesťhran
  • Commodity Code
    3926909790
Šesťhranná prírubová matica M12 19.0 mm Polyamid Prírodná

10179703

Cenové rozpätie
0,3121 € - 0,2528 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Natural
  • Tvar matice
    Šesťhran
  • Commodity Code
    3926909790
Matica s podložkou M16 23.7 mm Polyamid Prírodná

10400517

Cenové rozpätie
3,1375 € - 2,3705 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Natural
  • Tvar matice
    Šesťhran
  • Commodity Code
    3926909790
Matica s podložkou M12 18.7 mm Polyamid Prírodná

10400500

Cenové rozpätie
2,5936 € - 1,8127 €

Úroveň zásob
115 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Natural
  • Tvar matice
    Šesťhran
  • Commodity Code
    3926909790
Matica s podložkou M16 Prírodná Polyamid

10203576

Cenové rozpätie
0,7878 € - 0,7878 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    23.7 mm
  • Celková výška
    15.8 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Natural
Matica s podložkou M12 Prírodná Polyamid

10338094

Cenové rozpätie
0,6289 € - 0,6289 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    18.7 mm
  • Celková výška
    14.4 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Natural
Matica s podložkou M10 x 1.5 22.0 mm 9.5 mm Prírodná Polyamid

10338100

Cenové rozpätie
0,3277 € - 0,3277 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1.5
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    16.0 mm
  • Celková výška
    9.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Natural