Menu Hľadať

Skosené štvorcové zátky

Na sklade

Angled Square Inserts with an angled base are ideal for pipe ends, irregular surfaces and angled connections. Commonly used in furniture and construction. Easy to insert, they are built for durability. Available in Polyethylene (PE) and Nylon, with a sleek black finish.

  • Ľahko sa montujú na nábytok a konštrukcie.
  • Ideálne na konce trubiek a nepravidelné povrchy a na trubky, ktoré sa spájajú so šikmým povrchom.
  • Navrhnuté tak, aby boli odolné a mali dlhú životnosť.
Materiál: Polyetylén Farba: Čierna Skupina SR: SR1555

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Veľké namáhanie
7 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť T2 Hlava L1 T1 Typ Kúpiť
0,2272 € - 0,4889 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
Flat
25.0 mm
1.5 mm
1
0,0729 € - 0,1157 € 3300 Na sklade
Angled
20.0 mm
1.2 mm
2
0,236 € - 0,3318 € 1279 Na sklade
1.0 mm
Flat
18.0 mm
2.0 mm
1
0,2133 € - 0,4568 € 1268 Na sklade
Flat
20.0 mm
1.2 mm
2
0,1065 € - 0,1492 € 2495 Na sklade
1.2 mm
Angled
19.1 mm
1.6 mm
3
0,1903 € - 0,3715 € Požiadajte o dodací termin tu
1.2 mm
Angled
19.1 mm
1.6 mm
3
0,0571 € - 0,0799 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
Flat
20.0 mm
2.0 mm
4 - Veľké namáhanie
Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 25.0 mm 1.5 mm 1.0 mm Čierna Polyetylén

10092941

Cenové rozpätie
0,4889 € - 0,2272 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L1
    25.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
  • Hlava
    Flat
Zátka do profilov a rúrok 20.0 mm

10092958

Cenové rozpätie
0,1157 € - 0,0729 €

Úroveň zásob
3300 Na sklade
Atribúty
  • L1
    20.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
  • Hlava
    Angled
  • Typ
    2
Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 18.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Čierna Polyetylén

10246726

Cenové rozpätie
0,3318 € - 0,236 €

Úroveň zásob
1279 Na sklade
Atribúty
  • L1
    18.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
  • Hlava
    Flat
Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 20.0 mm 1.2 mm Čierna Polyetylén

10127582

Cenové rozpätie
0,4568 € - 0,2133 €

Úroveň zásob
1268 Na sklade
Atribúty
  • L1
    20.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
  • Hlava
    Flat
  • Typ
    2
Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 19.1 mm 1.6 mm 1.2 mm Čierna Polyetylén

10093252

Cenové rozpätie
0,1492 € - 0,1065 €

Úroveň zásob
2495 Na sklade
Atribúty
  • L1
    19.1 mm
  • T1
    1.6 mm
  • T2
    1.2 mm
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
  • Hlava
    Angled
Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 19.1 mm 1.6 mm 1.2 mm Čierna Polyetylén

10093245

Cenové rozpätie
0,3715 € - 0,1903 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L1
    19.1 mm
  • T1
    1.6 mm
  • T2
    1.2 mm
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
  • Hlava
    Angled
Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 20.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Čierna Polyetylén

10261255

Cenové rozpätie
0,0799 € - 0,0571 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L1
    20.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
  • Hlava
    Flat