Menu Hľadať

Skrutkovacie klipy P

Na sklade

PVC vrstva poskytuje trvalejšiu ochranu káblov proti vibráciám a poškodeniu. Na zabezpečenie pevného utesnenia zostáva okolie skrutky prázdne. Dostupné v 14 rozmeroch, vhodných pre zväzky rozličných priemerov.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
14 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Nastaviteľnosť Farba Priemer otvoru Maximálny priemer kompatibilného kábla Celková šírka Kúpiť
1,757 € - 1,757 € Požiadajte o dodací termin tu
Pevná
Čierna
5.2 mm
28.6 mm
12.7 mm
0,9092 € - 0,9092 € Požiadajte o dodací termin tu
Pevná
Čierna
5.2 mm
14.3 mm
9.5 mm
0,9092 € - 0,9092 € 62 Na sklade
Pevná
Čierna
5.2 mm
12.7 mm
9.5 mm
0,7767 € - 0,7767 € 990 Na sklade
Pevná
Čierna
5.2 mm
4.8 mm
9.5 mm
1,6733 € - 1,6733 € 440 Na sklade
Pevná
Čierna
5.2 mm
31.8 mm
12.7 mm
1,8127 € - 1,8127 € 30 Na sklade
Pevná
Čierna
5.2 mm
25.4 mm
12.7 mm
0,9092 € - 0,9092 € 60 Na sklade
Pevná
Čierna
5.2 mm
15.9 mm
9.5 mm
0,7767 € - 0,7767 € Požiadajte o dodací termin tu
Pevná
Čierna
5.2 mm
9.5 mm
9.5 mm
0,9092 € - 0,9092 € 295 Na sklade
Pevná
Čierna
5.2 mm
17.5 mm
12.7 mm
0,7767 € - 0,7767 € 400 Na sklade
Pevná
Čierna
5.2 mm
6.4 mm
9.5 mm
0,7767 € - 0,7767 € Požiadajte o dodací termin tu
Pevná
Čierna
5.2 mm
8.0 mm
9.5 mm
1,1364 € - 1,1364 € 786 Na sklade
Pevná
Čierna
5.2 mm
22.2 mm
12.7 mm
0,7767 € - 0,7767 € Požiadajte o dodací termin tu
Pevná
Čierna
5.2 mm
11.1 mm
9.5 mm
1,4223 € - 1,4223 € 521 Na sklade
Pevná
Čierna
5.2 mm
19.1 mm
12.7 mm
Káblová svorka tvaru P Skrutka 28.6 mm 5.2 mm Hliník Čierna

10161746

Cenové rozpätie
1,757 € - 1,757 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    28.6 mm
  • Celková šírka
    12.7 mm
  • Priemer otvoru
    5.2 mm
  • Materiál svorky
    Hliníková zliatina 5052 H-32 a TPV
  • Povrchová úprava
    TPV
Káblová svorka tvaru P Skrutka 14.3 mm 5.2 mm Hliník Čierna

10161821

Cenové rozpätie
0,9092 € - 0,9092 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    14.3 mm
  • Celková šírka
    9.5 mm
  • Priemer otvoru
    5.2 mm
  • Materiál svorky
    Hliníková zliatina 5052 H-32 a TPV
  • Povrchová úprava
    TPV
Káblová svorka tvaru P Skrutka 12.7 mm 5.2 mm Hliník Čierna

10161814

Cenové rozpätie
0,9092 € - 0,9092 €

Úroveň zásob
62 Na sklade
Atribúty
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    12.7 mm
  • Celková šírka
    9.5 mm
  • Priemer otvoru
    5.2 mm
  • Materiál svorky
    Hliníková zliatina 5052 H-32 a TPV
  • Povrchová úprava
    TPV
Káblová svorka tvaru P Skrutka 4.8 mm 5.2 mm Hliník Čierna

10161760

Cenové rozpätie
0,7767 € - 0,7767 €

Úroveň zásob
990 Na sklade
Atribúty
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    4.8 mm
  • Celková šírka
    9.5 mm
  • Priemer otvoru
    5.2 mm
  • Materiál svorky
    Hliníková zliatina 5052 H-32 a TPV
  • Povrchová úprava
    TPV
Káblová svorka tvaru P Skrutka 31.8 mm 5.2 mm Hliník Čierna

10161753

Cenové rozpätie
1,6733 € - 1,6733 €

Úroveň zásob
440 Na sklade
Atribúty
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    31.8 mm
  • Celková šírka
    12.7 mm
  • Priemer otvoru
    5.2 mm
  • Materiál svorky
    Hliníková zliatina 5052 H-32 a TPV
  • Povrchová úprava
    TPV
Káblová svorka tvaru P Skrutka 25.4 mm 5.2 mm Hliník Čierna

10161739

Cenové rozpätie
1,8127 € - 1,8127 €

Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    25.4 mm
  • Celková šírka
    12.7 mm
  • Priemer otvoru
    5.2 mm
  • Materiál svorky
    Hliníková zliatina 5052 H-32 a TPV
  • Povrchová úprava
    TPV
Káblová svorka tvaru P Skrutka 15.9 mm 5.2 mm Hliník Čierna

10161692

Cenové rozpätie
0,9092 € - 0,9092 €

Úroveň zásob
60 Na sklade
Atribúty
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    15.9 mm
  • Celková šírka
    9.5 mm
  • Priemer otvoru
    5.2 mm
  • Materiál svorky
    Hliníková zliatina 5052 H-32 a TPV
  • Povrchová úprava
    TPV
Káblová svorka tvaru P Skrutka 9.5 mm 5.2 mm Hliník Čierna

10161791

Cenové rozpätie
0,7767 € - 0,7767 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    9.5 mm
  • Celková šírka
    9.5 mm
  • Priemer otvoru
    5.2 mm
  • Materiál svorky
    Hliníková zliatina 5052 H-32 a TPV
  • Povrchová úprava
    TPV
Káblová svorka tvaru P Skrutka 17.5 mm 5.2 mm Hliník Čierna

10161708

Cenové rozpätie
0,9092 € - 0,9092 €

Úroveň zásob
295 Na sklade
Atribúty
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    17.5 mm
  • Celková šírka
    12.7 mm
  • Priemer otvoru
    5.2 mm
  • Materiál svorky
    Hliníková zliatina 5052 H-32 a TPV
  • Povrchová úprava
    TPV
Káblová svorka tvaru P Skrutka 6.4 mm 5.2 mm Hliník Čierna

10161777

Cenové rozpätie
0,7767 € - 0,7767 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    6.4 mm
  • Celková šírka
    9.5 mm
  • Priemer otvoru
    5.2 mm
  • Materiál svorky
    Hliníková zliatina 5052 H-32 a TPV
  • Povrchová úprava
    TPV
Káblová svorka tvaru P Skrutka 8.0 mm 5.2 mm Hliník Čierna

10161784

Cenové rozpätie
0,7767 € - 0,7767 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    8.0 mm
  • Celková šírka
    9.5 mm
  • Priemer otvoru
    5.2 mm
  • Materiál svorky
    Hliníková zliatina 5052 H-32 a TPV
  • Povrchová úprava
    TPV
Káblová svorka tvaru P Skrutka 22.2 mm 5.2 mm Hliník Čierna

10161722

Cenové rozpätie
1,1364 € - 1,1364 €

Úroveň zásob
786 Na sklade
Atribúty
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    22.2 mm
  • Celková šírka
    12.7 mm
  • Priemer otvoru
    5.2 mm
  • Materiál svorky
    Hliníková zliatina 5052 H-32 a TPV
  • Povrchová úprava
    TPV
Káblová svorka tvaru P Skrutka 11.1 mm 5.2 mm Hliník Čierna

10161807

Cenové rozpätie
0,7767 € - 0,7767 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    11.1 mm
  • Celková šírka
    9.5 mm
  • Priemer otvoru
    5.2 mm
  • Materiál svorky
    Hliníková zliatina 5052 H-32 a TPV
  • Povrchová úprava
    TPV
Káblová svorka tvaru P Skrutka 19.1 mm 5.2 mm Hliník Čierna

10161715

Cenové rozpätie
1,4223 € - 1,4223 €

Úroveň zásob
521 Na sklade
Atribúty
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    19.1 mm
  • Celková šírka
    12.7 mm
  • Priemer otvoru
    5.2 mm
  • Materiál svorky
    Hliníková zliatina 5052 H-32 a TPV
  • Povrchová úprava
    TPV