PVC vrstva poskytuje trvalejšiu ochranu káblov proti vibráciám a poškodeniu. Na zabezpečenie pevného utesnenia zostáva okolie skrutky prázdne. Dostupné v 14 rozmeroch, vhodných pre zväzky rozličných priemerov.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Nastaviteľnosť | Farba | Priemer otvoru | Maximálny priemer kompatibilného kábla | Celková šírka | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,0143 € - 3,0143 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
2,6862 € - 2,7487 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
2,9829 € - 2,9829 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
3,2954 € - 3,2954 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
3,1235 € - 3,1235 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,8576 € - 0,8576 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
2,6081 € - 2,6706 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
3,1692 € - 3,1692 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
3,4046 € - 3,4046 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
3,0626 € - 3,0626 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
3,1548 € - 3,1548 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
1,0612 € - 1,0612 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
0,7865 € - 0,7865 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
3,0299 € - 3,0299 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
2,6238 € - 2,6862 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
3,1391 € - 3,1391 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
2,6238 € - 2,6862 € | 1996 Na sklade |
Pevná
|
Zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
3,1235 € - 3,1235 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
3,3734 € - 3,3734 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
3,0923 € - 3,0923 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku