Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Torx Head Flanged Cap Screws are fasteners for various applications requiring a secure and durable connection. These screws combine the benefits of a Torx head screw with the help of a flanged head.
They are well-known for their exceptional grip and resistance to cam-out, making them suitable for applications requiring high torque. The flanged cap gives an extra layer of rigidity and support, making these screws perfect for situations where vibration or movement is an issue. This feature keeps the screws from becoming loose over time, guaranteeing a long-lasting and stable connection. It also spreads the screw heads weight across a broader area, preventing the screw head from sinking into the material and harming the surface.
Commonly used in industries such as automotive, machinery, and electronics. They are especially useful in situations where access is restricted. The Torx head enables efficient and dependable installation in tight places or difficult-to-reach regions.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Rozmer Torx | Veľkosť závitu | Dĺžka závitu | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0916 € - 0,0916 € | Požiadajte o dodací termin tu |
T30
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,3653 € - 0,3653 € | Požiadajte o dodací termin tu |
T50
|
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,0426 € - 0,0426 € | 238 Na sklade |
T20
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,0861 € - 0,0861 € | Požiadajte o dodací termin tu |
T30
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,0496 € - 0,0496 € | Požiadajte o dodací termin tu |
T20
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,0789 € - 0,0789 € | Požiadajte o dodací termin tu |
T20
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,0969 € - 0,0969 € | 380 Na sklade |
T40
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,0782 € - 0,0782 € | Požiadajte o dodací termin tu |
T30
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0459 € - 0,0459 € | 2000 Na sklade |
T20
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,0524 € - 0,0524 € | 430 Na sklade |
T20
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,3793 € - 0,3793 € | Požiadajte o dodací termin tu |
T50
|
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,1506 € - 0,1506 € | 162520 Na sklade |
T40
|
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,4671 € - 0,4671 € | 4143 Na sklade |
T40
|
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0466 € - 0,0466 € | 988 Na sklade |
T20
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,1206 € - 0,1206 € | Požiadajte o dodací termin tu |
T30
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,0782 € - 0,0782 € | Požiadajte o dodací termin tu |
T30
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,0755 € - 0,0755 € | Požiadajte o dodací termin tu |
T30
|
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1078 € - 0,1078 € | 165 Na sklade |
T40
|
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,0802 € - 0,0802 € | Požiadajte o dodací termin tu |
T20
|
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
10048481 | 0,0906 € - 0,0906 € | Požiadajte o dodací termin tu |
T20
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku