Menu Hľadať

Skrutky s ryhovanou hlavou - plastové

Na sklade

These Thumb Screws - Knurled Plastic are fasteners used in various applications that demand a secure and readily adjustable connection. These screws have a knurled plastic head and offer distinct benefits over standard metal thumb screws.

It has a strong grip and is simple to use, allowing for quick and easy tightening or loosening by hand. The knurled texture improves the user's ability to apply torque without using other tools, making them perfect for tasks requiring frequent adjustments.

Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing. They are especially suitable in situations that need a non-metallic connection since the plastic head protects sensitive or polished surfaces.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
133 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Farba Materiál Výška hlavy Priemer hlavy Dĺžka závitu Typ/prevedenie drážky Kúpiť
0,2872 € - 0,2872 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
Čierna
PA
3.4 mm
16.0 mm
15.0 mm
Plochá drážka
0,2956 € - 0,2956 € 70 Na sklade
M5
Čierna
PA
3.4 mm
16.0 mm
40.0 mm
Plochá drážka
0,3346 € - 0,3346 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Čierna
PA
3.4 mm
16.0 mm
12.0 mm
Plochá drážka
0,3848 € - 0,3848 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Čierna
PA
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Plochá drážka
0,1464 € - 0,1464 € 680 Na sklade
M8
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
35.0 mm
Plochá drážka
0,2314 € - 0,2314 € 33 Na sklade
M6
Natural
PA
5.0 mm
30.0 mm
10.0 mm
Plochá drážka
0,2788 € - 0,2788 € 524 Na sklade
M8
Natural
PA
5.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
Plochá drážka
0,2956 € - 0,5424 € 3600 Na sklade
M4
Čierna
PA GF30
4.0 mm
13.0 mm
15.0 mm
Plochá drážka
0,3597 € - 0,5829 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Čierna
PA GF30
4.0 mm
13.0 mm
20.0 mm
Plochá drážka
0,177 € - 0,177 € 1 Na sklade
M5
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
15.0 mm
Plochá drážka
0,1224 € - 0,1224 € 4000 Na sklade
M6
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
12.0 mm
Plochá drážka
0,1436 € - 0,1436 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Plochá drážka
0,1189 € - 0,1189 € 477 Na sklade
M5
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
40.0 mm
Plochá drážka
0,1743 € - 0,1743 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
22.0 mm
Plochá drážka
0,2328 € - 0,2328 € 250 Na sklade
M10
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Plochá drážka
0,2788 € - 0,2788 € 800 Na sklade
M6
Natural
PA
5.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
Plochá drážka
10053287 0,2691 € - 0,2691 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Čierna
PA
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Plochá drážka
0,2788 € - 0,2788 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Natural
PA
5.0 mm
30.0 mm
16.0 mm
Plochá drážka
0,2788 € - 0,2788 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Natural
PA
5.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
Plochá drážka
0,3206 € - 0,3206 € 500 Na sklade
M6
Čierna
PA
3.4 mm
16.0 mm
8.0 mm
Plochá drážka
  • z/zo 7
Skrutka s vrúbkovanou hlavou M5 15.0 mm PA

10053348

Cenové rozpätie
0,2872 € - 0,2872 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Typ/prevedenie hlavy
    Vrúbkovaná hlava
Skrutka s vrúbkovanou hlavou M5 40.0 mm PA

10053423

Cenové rozpätie
0,2956 € - 0,2956 €

Úroveň zásob
70 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Typ/prevedenie hlavy
    Vrúbkovaná hlava
Skrutka s vrúbkovanou hlavou M6 12.0 mm PA

10053508

Cenové rozpätie
0,3346 € - 0,3346 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ/prevedenie hlavy
    Vrúbkovaná hlava
Skrutka s vrúbkovanou hlavou M6 25.0 mm PA

10053584

Cenové rozpätie
0,3848 € - 0,3848 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ/prevedenie hlavy
    Vrúbkovaná hlava
Skrutka s vrúbkovanou hlavou M8 35.0 mm PA

10053669

Cenové rozpätie
0,1464 € - 0,1464 €

Úroveň zásob
680 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Dĺžka závitu
    35.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Typ/prevedenie hlavy
    Vrúbkovaná hlava
Skrutka s vrúbkovanou hlavou M6 10.0 mm PA

10058381

Cenové rozpätie
0,2314 € - 0,2314 €

Úroveň zásob
33 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ/prevedenie hlavy
    Vrúbkovaná hlava
Skrutka s vrúbkovanou hlavou M8 25.0 mm PA

10058466

Cenové rozpätie
0,2788 € - 0,2788 €

Úroveň zásob
524 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Typ/prevedenie hlavy
    Vrúbkovaná hlava
Skrutka s vrúbkovanou hlavou M4 15.0 mm PA GF30

10088968

Cenové rozpätie
0,5424 € - 0,2956 €

Úroveň zásob
3600 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Typ/prevedenie hlavy
    Vrúbkovaná hlava
Skrutka s vrúbkovanou hlavou M6 20.0 mm PA GF30

10089040

Cenové rozpätie
0,5829 € - 0,3597 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ/prevedenie hlavy
    Vrúbkovaná hlava
Skrutka s vrúbkovanou hlavou M5 15.0 mm PA

10053331

Cenové rozpätie
0,177 € - 0,177 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Typ/prevedenie hlavy
    Vrúbkovaná hlava
Skrutka s vrúbkovanou hlavou M6 12.0 mm PA

10053492

Cenové rozpätie
0,1224 € - 0,1224 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ/prevedenie hlavy
    Vrúbkovaná hlava
Skrutka s vrúbkovanou hlavou M6 25.0 mm PA

10053577

Cenové rozpätie
0,1436 € - 0,1436 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ/prevedenie hlavy
    Vrúbkovaná hlava
Skrutka s vrúbkovanou hlavou M5 40.0 mm PA

10053416

Cenové rozpätie
0,1189 € - 0,1189 €

Úroveň zásob
477 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Typ/prevedenie hlavy
    Vrúbkovaná hlava
Skrutka s vrúbkovanou hlavou M6 22.0 mm PA

10053553

Cenové rozpätie
0,1743 € - 0,1743 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Dĺžka závitu
    22.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ/prevedenie hlavy
    Vrúbkovaná hlava
Skrutka s vrúbkovanou hlavou M10 20.0 mm PA

10053676

Cenové rozpätie
0,2328 € - 0,2328 €

Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Typ/prevedenie hlavy
    Vrúbkovaná hlava
Skrutka s vrúbkovanou hlavou M6 25.0 mm PA

10058411

Cenové rozpätie
0,2788 € - 0,2788 €

Úroveň zásob
800 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ/prevedenie hlavy
    Vrúbkovaná hlava
Skrutka s vrúbkovanou hlavou M4 25.0 mm PA

10053287

Cenové rozpätie
0,2691 € - 0,2691 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Typ/prevedenie hlavy
    Vrúbkovaná hlava
Skrutka s vrúbkovanou hlavou M6 16.0 mm PA

10058398

Cenové rozpätie
0,2788 € - 0,2788 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ/prevedenie hlavy
    Vrúbkovaná hlava
Skrutka s vrúbkovanou hlavou M8 30.0 mm PA

10058473

Cenové rozpätie
0,2788 € - 0,2788 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Typ/prevedenie hlavy
    Vrúbkovaná hlava
Skrutka s vrúbkovanou hlavou M6 8.0 mm PA

10053461

Cenové rozpätie
0,3206 € - 0,3206 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ/prevedenie hlavy
    Vrúbkovaná hlava