Menu Hľadať

Skrutky s vnútornou drážkou - kovové s valcovou hlavou s vnútorným šesťhranom

Na sklade

Socket Head Cap Screws with Metal Standard Heads are used to secure and tighten a connection between two or more pieces of material. The cylindrical metal standard head design has a flat top and a recessed hex socket.

It has high strength, durability, and corrosion resistance. The recessed hex socket ensures a secure grip and high torque transfer during installation.

Installation and removal are easy using a hex key or Allen wrench. Used in industries such as automotive, electronics, manufacturing, and construction.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
11 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Priemer hrotu Materiál Dĺžka závitu Kúpiť
0,1589 € - 0,2928 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
8.5 mm
Oceľ
25.0 mm
0,1741 € - 0,317 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
8.5 mm
Oceľ
30.0 mm
0,1208 € - 0,2203 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
7.0 mm
Oceľ
10.0 mm
0,2328 € - 0,4239 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
7.0 mm
Oceľ
6.0 mm
0,1401 € - 0,2557 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
7.0 mm
Oceľ
20.0 mm
0,1283 € - 0,2356 € 75 Na sklade
M4
7.0 mm
Oceľ
16.0 mm
0,1364 € - 0,2495 € 98 Na sklade
M5
8.5 mm
Oceľ
12.0 mm
0,1633 € - 0,2992 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
8.5 mm
Pozinkovaná oceľ
20.0 mm
0,1271 € - 0,2314 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
7.0 mm
Oceľ
12.0 mm
0,1645 € - 0,3012 € 55 Na sklade
M4
7.0 mm
Oceľ
25.0 mm
0,2761 € - 0,4475 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
8.5 mm
Oceľ
8.0 mm
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Šesťhranný kľúč M5 25.0 mm Oceľ

10237250

Cenové rozpätie
0,2928 € - 0,1589 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    4.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Priemer hrotu
    8.5 mm
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
Krytka skrutiek Šesťhranný kľúč M5 30.0 mm Oceľ

10543269

Cenové rozpätie
0,317 € - 0,1741 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    4.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Priemer hrotu
    8.5 mm
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Šesťhranný kľúč M4 10.0 mm Oceľ

10237199

Cenové rozpätie
0,2203 € - 0,1208 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    3.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Priemer hrotu
    7.0 mm
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Šesťhranný kľúč M4 6.0 mm Oceľ

10237182

Cenové rozpätie
0,4239 € - 0,2328 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    3.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Priemer hrotu
    7.0 mm
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Šesťhranný kľúč M4 20.0 mm Oceľ

10436288

Cenové rozpätie
0,2557 € - 0,1401 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    3.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Priemer hrotu
    7.0 mm
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Šesťhranný kľúč M4 16.0 mm Oceľ

10237212

Cenové rozpätie
0,2356 € - 0,1283 €

Úroveň zásob
75 Na sklade
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    3.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Priemer hrotu
    7.0 mm
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Šesťhranný kľúč M5 12.0 mm Oceľ

10237243

Cenové rozpätie
0,2495 € - 0,1364 €

Úroveň zásob
98 Na sklade
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    4.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Priemer hrotu
    8.5 mm
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
Skrutka Šesťhranná drážka M5 20.0 mm Pozinkovaná oceľ

10632833

Cenové rozpätie
0,2992 € - 0,1633 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    4.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Priemer hrotu
    8.5 mm
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Šesťhranný kľúč M4 12.0 mm Oceľ

10237205

Cenové rozpätie
0,2314 € - 0,1271 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    3.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Priemer hrotu
    7.0 mm
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Šesťhranný kľúč M4 25.0 mm Oceľ

10237229

Cenové rozpätie
0,3012 € - 0,1645 €

Úroveň zásob
55 Na sklade
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    3.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Priemer hrotu
    7.0 mm
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Šesťhranný kľúč M5 8.0 mm Oceľ

10237236

Cenové rozpätie
0,4475 € - 0,2761 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    4.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Priemer hrotu
    8.5 mm
  • Dokončiť
    Pozinkovaný