Socket Head Cap Screws with Plastic Torx Heads are used to secure and tighten a connection between two or more pieces of material. The cylindrical head features a Torx drive type with a smaller diameter than other machine screw heads.
It has high strength, durability, corrosion resistance, lightweight and non-conductive fastening solution. The plastic Torx head provides a reliable grip, allowing for high torque transfer during installation.
Installation and removal are easy using a hex key or Allen wrench. Used in industries such as automotive, electronics, manufacturing, and construction.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer stúpania | Veľkosť závitu | Dĺžka závitu | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,4362 € - 1,9661 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
1,4362 € - 1,9661 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
2,3566 € - 3,2072 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
1,5338 € - 2,1055 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
2,9841 € - 4,0996 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
5,4802 € - 7,4742 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
12,8289 € - 15,1716 € | 10 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
2,3008 € - 3,1375 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
3,9184 € - 5,3407 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
8,1715 € - 11,1556 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.039 in
1.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2,51 € - 3,4303 € | 10 Na sklade |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
4,6714 € - 6,3726 € | 10 Na sklade |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
11,2672 € - 13,317 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
3,4721 € - 4,7411 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
3,9184 € - 5,3407 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
8,1715 € - 11,1556 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
4,3646 € - 5,9403 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
8,1715 € - 11,1556 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.039 in
1.0 mm
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
6,2332 € - 8,52 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
13,2194 € - 15,6039 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku