Menu Hľadať

Skrutky s vnútornou drážkou - plastové s valcovou hlavou s vnútorným šesťhranom

Na sklade

These Socket Head Cap Screws - Plastic Standard Heads are fasteners utilised in various applications that require a secure and non-metallic connection. These screws have a hexagonal socket in the head and a standard head shape.

It has high corrosion resistance, making it suited for use in settings where moisture, chemicals, or other corrosive substances are present. Furthermore, the plastic head is non-conductive, making it excellent for electrical shielding applications. This feature guards against the screws generating electrical shorts or interfering with sensitive electronic components.

It is easy to install using a regular hex key or Allen wrench. Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing. They are especially suitable in situations that need a non-metallic connection since the plastic head protects sensitive or polished surfaces.

Skupina SR: SR2012

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
200 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Farba Materiál Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča Dĺžka závitu Typ/prevedenie drážky Kúpiť
3,6395 € - 3,6395 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
Hnedá
PEEK
4.0 mm
20.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
0,1133 € - 0,1133 € 280 Na sklade
M6
Natural
PA
5.0 mm
6.5 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
2,6494 € - 5,4244 € 1 Na sklade
M3
Svetlohnedá
PEEK
2.5 mm
20.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
0,1632 € - 0,1632 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Natural
PA
6.0 mm
30.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
0,2188 € - 0,2188 € 318 Na sklade
M10
Natural
PA
8.0 mm
30.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
4,6853 € - 6,6097 € 20 Na sklade
M3
Svetlohnedá
PEEK
2.5 mm
25.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
3,8486 € - 5,4244 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
Svetlohnedá
PEEK
4.0 mm
8.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
0,3877 € - 0,3877 € 274 Na sklade
M10
Natural
PA
8.0 mm
40.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
7,4184 € - 9,2173 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Svetlohnedá
PEEK
5.0 mm
12.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
0,5689 € - 0,5689 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
Natural
PA
10.0 mm
50.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
14,3349 € - 18,6438 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Svetlohnedá
PEEK
6.0 mm
15.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
14,3349 € - 18,6438 € 1 Na sklade
M8
Svetlohnedá
PEEK
6.0 mm
12.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
0,4211 € - 0,4392 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
Priesvitná
PC
2.5 mm
10.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
7,7252 € - 9,6077 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Svetlohnedá
PEEK
3.0 mm
30.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
7,4184 € - 9,2173 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Svetlohnedá
PEEK
5.0 mm
25.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
0,1534 € - 0,1534 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Natural
PA
6.0 mm
20.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
0,1436 € - 0,1436 € 18050 Na sklade
M8
Natural
PA
6.0 mm
16.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
0,2188 € - 0,2188 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Natural
PA
5.0 mm
60.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
0,6024 € - 0,6024 € 195 Na sklade
M12
Natural
PA
10.0 mm
60.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
1,9243 € - 1,9941 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
Hnedá
PEEK
2.5 mm
12.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
  • z/zo 10
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka – vnútorný šesťhran M5 20.0 mm PEEK

10360484

Cenové rozpätie
3,6395 € - 3,6395 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    4.0 mm
  • Priemer hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka – vnútorný šesťhran M6 6.5 mm PA

10053850

Cenové rozpätie
0,1133 € - 0,1133 €

Úroveň zásob
280 Na sklade
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    5.0 mm
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    6.5 mm
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka – vnútorný šesťhran M3 20.0 mm PEEK

10220498

Cenové rozpätie
5,4244 € - 2,6494 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    2.5 mm
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka – vnútorný šesťhran M8 30.0 mm PA

10053997

Cenové rozpätie
0,1632 € - 0,1632 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    6.0 mm
  • Priemer hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka – vnútorný šesťhran M10 30.0 mm PA

10054086

Cenové rozpätie
0,2188 € - 0,2188 €

Úroveň zásob
318 Na sklade
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    8.0 mm
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka – vnútorný šesťhran M3 25.0 mm PEEK

10220504

Cenové rozpätie
6,6097 € - 4,6853 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    2.5 mm
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka – vnútorný šesťhran M5 8.0 mm PEEK

10220580

Cenové rozpätie
5,4244 € - 3,8486 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    4.0 mm
  • Priemer hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka – vnútorný šesťhran M10 40.0 mm PA

10054079

Cenové rozpätie
0,3877 € - 0,3877 €

Úroveň zásob
274 Na sklade
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    8.0 mm
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka – vnútorný šesťhran M6 12.0 mm PEEK

10220665

Cenové rozpätie
9,2173 € - 7,4184 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    5.0 mm
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka – vnútorný šesťhran M12 50.0 mm PA

10054154

Cenové rozpätie
0,5689 € - 0,5689 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    10.0 mm
  • Priemer hlavy
    18.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Dĺžka závitu
    50.0 mm
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka – vnútorný šesťhran M8 15.0 mm PEEK

10220740

Cenové rozpätie
18,6438 € - 14,3349 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    6.0 mm
  • Priemer hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka – vnútorný šesťhran M8 12.0 mm PEEK

10220733

Cenové rozpätie
18,6438 € - 14,3349 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    6.0 mm
  • Priemer hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka – vnútorný šesťhran M3 10.0 mm PC

10360057

Cenové rozpätie
0,4392 € - 0,4211 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    2.5 mm
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka – vnútorný šesťhran M4 30.0 mm PEEK

10220573

Cenové rozpätie
9,6077 € - 7,7252 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    3.0 mm
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka – vnútorný šesťhran M6 25.0 mm PEEK

10220658

Cenové rozpätie
9,2173 € - 7,4184 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    5.0 mm
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka – vnútorný šesťhran M8 20.0 mm PA

10053980

Cenové rozpätie
0,1534 € - 0,1534 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    6.0 mm
  • Priemer hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka – vnútorný šesťhran M8 16.0 mm PA

10053973

Cenové rozpätie
0,1436 € - 0,1436 €

Úroveň zásob
18050 Na sklade
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    6.0 mm
  • Priemer hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka – vnútorný šesťhran M6 60.0 mm PA

10053959

Cenové rozpätie
0,2188 € - 0,2188 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    5.0 mm
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    60.0 mm
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka – vnútorný šesťhran M12 60.0 mm PA

10054161

Cenové rozpätie
0,6024 € - 0,6024 €

Úroveň zásob
195 Na sklade
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    10.0 mm
  • Priemer hlavy
    18.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Dĺžka závitu
    60.0 mm
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka – vnútorný šesťhran M3 12.0 mm PEEK

10360330

Cenové rozpätie
1,9941 € - 1,9243 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    2.5 mm
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm