Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Skupina SR: SR2018
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Menovitý vonkajší priemer | Celkový priemer | Celková dĺžka | Materiál | Vnútorný priemer | Vonkajší priemer | Menovitý vnútorný priemer | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,495 € - 0,8045 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
0,3528 € - 0,7056 € | 20 Na sklade |
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,3946 € - 0,7892 € | 150 Na sklade |
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,5982 € - 1,1992 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,7334 € - 1,4642 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.906 in
23.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,6314 € - 3,2769 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
5,1036 € - 8,0181 € | 6 Na sklade |
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,3235 € - 0,6484 € | 460 Na sklade |
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,8825 € - 3,751 € | 488 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
0,3332 € - 0,6623 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
3,9462 € - 6,2052 € | 10 Na sklade |
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,5926 € - 1,1839 € | 300 Na sklade |
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
0,6623 € - 1,3261 € | 4 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,5271 € - 1,0583 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,5703 € - 1,142 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
1,0514 € - 1,8546 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,4866 € - 0,7878 € | 100 Na sklade |
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
2,6912 € - 5,4941 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,9496 € - 1,6733 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
1,1225 € - 1,8127 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku