Skupina SR: SR2018
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Menovitý vonkajší priemer | Celkový priemer | Celková dĺžka | Materiál | Vnútorný priemer | Vonkajší priemer | Menovitý vnútorný priemer | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,8766 € - 5,9682 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,0514 € - 1,8546 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
2,6912 € - 5,4941 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,6623 € - 1,3261 € | 4 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
1,6314 € - 3,2769 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
5,1036 € - 8,0181 € | 6 Na sklade |
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,3332 € - 0,6623 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,3093 € - 2,6216 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
2,1195 € - 4,2391 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.378 in
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
1,4642 € - 2,9283 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.26 in
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
0,311 € - 0,6205 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,311 € - 0,6205 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
3,9462 € - 6,2052 € | 10 Na sklade |
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,3235 € - 0,6484 € | 460 Na sklade |
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,3806 € - 0,7613 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,3666 € - 0,7334 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,5271 € - 1,0583 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
1,011 € - 1,7849 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,4866 € - 0,7878 € | 100 Na sklade |
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,6469 € - 1,2675 € | 400 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku