Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Špirálovo zabalené chrániče hadíc pre bezpečnosť pri ťažbe. Sú schválené nehorľavé a antistatické vlastnosti, takže je ideálny na použitie v podzemných priestoroch. Určené na ochranu hydraulických, pneumatických a elektrických hadíc pred drvením, opotrebovaním a odieraním. Vyznačuje sa silnou regeneračnou pamäťou na zvýšenie pokrytia hadice a vynikajúcim výkonom proti drveniu. Ideálne na balenie jednotlivých alebo viacerých zväzkov hadíc.
Materiál: Polyetylén HD Farba: Šedá Skupina SR: SR1081
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | C | D | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|
| 446,3978 € - 446,3978 € | 5 Na sklade |
0.169 in
4.3 mm
|
38.0
|
||
| 103,6165 € - 108,411 € | 30 Na sklade |
0.098 in
2.5 mm
|
15.0
|
||
| 705,113 € - 705,113 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
61.0
|
||
| 117,4139 € - 136,2002 € | 15 Na sklade |
0.11 in
2.8 mm
|
19.0
|
||
| 73,5307 € - 86,3932 € | 10 Na sklade |
0.091 in
2.3 mm
|
12.0
|
||
| 801,561 € - 801,561 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.276 in
7.0 mm
|
70.5
|
||
| 214,6035 € - 248,94 € | 1 Na sklade |
0.138 in
3.5 mm
|
23.0
|
||
| 325,2471 € - 325,2471 € | 20 Na sklade |
0.169 in
4.3 mm
|
30.5
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku