Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Structural Tubing Clamp Bases are designed for secure and stable connections. They are available in Aluminum or steel. They are compatible with various hole sizes, catering for different applications.
Materiál: Hliník, Oceľ Farba: Čierna, Šedá Skupina SR:
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Tvar kompatibilnej rúrky | Farba | Materiál | Priemer otvoru | Vonkajší priemer | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53,9421 € - 53,9421 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Kruh
|
Čierna
|
Hliník
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
47,8664 € - 47,8664 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Kruh
|
Čierna
|
Hliník
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
27,5786 € - 27,5786 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Kruh
|
Čierna
|
Hliník
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
50,6929 € - 50,6929 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Kruh
|
Čierna
|
Hliník
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
43,0322 € - 43,0322 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Štvorcové
|
Čierna
|
Hliník
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
53,9421 € - 53,9421 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Kruh
|
Čierna
|
Hliník
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
27,5786 € - 27,5786 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Kruh
|
Čierna
|
Hliník
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
50,6665 € - 50,6665 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Kruh
|
Grey
|
Hliník
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
75,2073 € - 75,2073 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Kruh
|
Grey
|
Hliník
|
2.165 in
55.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
75,2734 € - 75,2734 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Kruh
|
Čierna
|
Hliník
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
47,8664 € - 47,8664 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Kruh
|
Čierna
|
Hliník
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
50,6929 € - 50,6929 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Kruh
|
Čierna
|
Hliník
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
50,6929 € - 50,6929 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Kruh
|
Čierna
|
Hliník
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
43,0322 € - 43,0322 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Kruh
|
Grey
|
Hliník
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
76,3564 € - 76,3564 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Kruh
|
Čierna
|
Oceľ
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
50,3892 € - 50,3892 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Kruh
|
Čierna
|
Oceľ
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
53,9421 € - 53,9421 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Kruh
|
Čierna
|
Hliník
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
74,9036 € - 74,9036 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Kruh
|
Grey
|
Oceľ
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
27,5786 € - 27,5786 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Kruh
|
Čierna
|
Hliník
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
47,8664 € - 47,8664 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Kruh
|
Čierna
|
Hliník
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku