Structural Tubing Clamp Bases are designed for secure and stable connections. They are available in Aluminum or steel. They are compatible with various hole sizes, catering for different applications.
Materiál: Hliník, Oceľ Farba: Čierna, Šedá Skupina SR:
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Tvar kompatibilnej rúrky | Farba | Materiál | Priemer otvoru | Vonkajší priemer | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50,6929 € - 50,6929 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Kruh
|
Čierna
|
Hliník
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
49,8872 € - 49,8872 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Kruh
|
Grey
|
Oceľ
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
47,2192 € - 47,2192 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Kruh
|
Grey
|
Oceľ
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
27,1692 € - 27,1692 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Kruh
|
Grey
|
Oceľ
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
43,0322 € - 43,0322 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Kruh
|
Grey
|
Hliník
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
76,013 € - 76,013 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Kruh
|
Čierna
|
Oceľ
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
27,5786 € - 27,5786 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Kruh
|
Čierna
|
Oceľ
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
74,9036 € - 74,9036 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Kruh
|
Grey
|
Oceľ
|
2.165 in
55.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
75,2073 € - 75,2073 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Kruh
|
Grey
|
Hliník
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
43,0322 € - 43,0322 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Štvorcové
|
Grey
|
Hliník
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
47,4306 € - 47,4306 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Kruh
|
Čierna
|
Oceľ
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
53,8762 € - 53,8762 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Kruh
|
Grey
|
Hliník
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
43,0322 € - 43,0322 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Kruh
|
Čierna
|
Hliník
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
43,0322 € - 43,0322 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Štvorcové
|
Čierna
|
Hliník
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
53,8762 € - 53,8762 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Kruh
|
Grey
|
Hliník
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
53,9421 € - 53,9421 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Kruh
|
Čierna
|
Hliník
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
53,9421 € - 53,9421 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Štvorcové
|
Čierna
|
Hliník
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
50,6665 € - 50,6665 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Kruh
|
Grey
|
Hliník
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
53,8762 € - 53,8762 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Štvorcové
|
Grey
|
Hliník
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
50,3892 € - 50,3892 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Kruh
|
Čierna
|
Oceľ
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku