Structural Tubing Clamp Bases are designed for secure and stable connections. They are available in Aluminum or steel. They are compatible with various hole sizes, catering for different applications.
Materiál: Hliník, Oceľ Farba: Čierna, Šedá Skupina SR:
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Tvar kompatibilnej rúrky | Farba | Materiál | Priemer otvoru | Vonkajší priemer | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53,8762 € - 53,8762 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Kruh
|
Grey
|
Hliník
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
53,9421 € - 53,9421 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Kruh
|
Čierna
|
Hliník
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
47,2192 € - 47,2192 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Kruh
|
Grey
|
Oceľ
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
53,8762 € - 53,8762 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Štvorcové
|
Grey
|
Hliník
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
50,6665 € - 50,6665 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Kruh
|
Grey
|
Hliník
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku