These fibre Splice Holders are made from Nylon or Polypropylene (PP). They come in a variety of slot and mounting method configurations, and can hold up to 24 splice connections. UL94 V0 and UL94 V2 options available. Colour choices include; Black, Blue, Green, Natural, Red and Yellow.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Celková dĺžka | Počet drážok | Celková šírka | Celková výška | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5199 € - 1,5199 € | 1305 Na sklade |
1.043 in
26.5 mm
|
3
|
0.583 in
14.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
2,2311 € - 2,2311 € | 100 Na sklade |
3.409 in
86.6 mm
|
4
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
2,8028 € - 2,8028 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.043 in
26.5 mm
|
2
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
||
0,1285 € - 0,1492 € | 16600 Na sklade |
1.469 in
37.3 mm
|
6
|
1.031 in
26.2 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
3,2909 € - 3,2909 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.862 in
72.7 mm
|
16
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
3,0957 € - 3,0957 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.878 in
73.1 mm
|
16
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
2,8865 € - 2,8865 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.878 in
73.1 mm
|
16
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
4,267 € - 4,267 € | 138 Na sklade |
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
0,2384 € - 0,2886 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.394 in
35.4 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
||
2,761 € - 2,761 € | 1800 Na sklade |
3.409 in
86.6 mm
|
6
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
0,2746 € - 0,2746 € | 2000 Na sklade |
0.941 in
23.9 mm
|
4
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
||
2,4542 € - 2,4542 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.043 in
26.5 mm
|
2
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
||
3,2072 € - 3,2072 € | 3700 Na sklade |
1.043 in
26.5 mm
|
2
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
||
4,9782 € - 4,9782 € | 4 Na sklade |
3.504 in
89.0 mm
|
16
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
1,0207 € - 1,1573 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.394 in
35.4 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,1617 € - 0,1924 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.402 in
35.6 mm
|
12
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
0,1659 € - 0,1994 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.402 in
35.6 mm
|
12
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
0,3541 € - 0,3541 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.811 in
20.6 mm
|
3
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
||
2,6912 € - 2,6912 € | 200 Na sklade |
1.043 in
26.5 mm
|
2
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
3,012 € - 3,012 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.043 in
26.5 mm
|
2
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku