Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These fibre Splice Holders are made from Nylon or Polypropylene (PP). They come in a variety of slot and mounting method configurations, and can hold up to 24 splice connections. UL94 V0 and UL94 V2 options available. Colour choices include; Black, Blue, Green, Natural, Red and Yellow.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Celková dĺžka | Počet drážok | Celková šírka | Celková výška | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,4542 € - 2,4542 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.043 in
26.5 mm
|
2
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
||
1,0207 € - 1,1573 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.394 in
35.4 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
3,2072 € - 3,2072 € | 3700 Na sklade |
1.043 in
26.5 mm
|
2
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
||
0,1659 € - 0,1994 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.402 in
35.6 mm
|
12
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
0,2746 € - 0,2746 € | 2000 Na sklade |
0.941 in
23.9 mm
|
4
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
||
0,3541 € - 0,3541 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.811 in
20.6 mm
|
3
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
||
0,1108 € - 0,1336 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.469 in
37.3 mm
|
6
|
1.031 in
26.2 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
4,9782 € - 4,9782 € | 4 Na sklade |
3.504 in
89.0 mm
|
16
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
0,1492 € - 0,1812 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
3
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
0,1617 € - 0,1924 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.402 in
35.6 mm
|
12
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
3,012 € - 3,012 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.043 in
26.5 mm
|
2
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
2,9562 € - 2,9562 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.043 in
26.5 mm
|
2
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
||
3,0957 € - 3,0957 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.878 in
73.1 mm
|
16
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,8854 € - 0,8854 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.874 in
73.0 mm
|
24
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
2,8865 € - 2,8865 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.878 in
73.1 mm
|
16
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1285 € - 0,1492 € | 16600 Na sklade |
1.469 in
37.3 mm
|
6
|
1.031 in
26.2 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
2,2171 € - 2,761 € | 7125 Na sklade |
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
2,6912 € - 2,6912 € | 200 Na sklade |
1.043 in
26.5 mm
|
2
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
4,267 € - 4,267 € | 138 Na sklade |
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
2,8028 € - 2,8028 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.043 in
26.5 mm
|
2
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku