Menu Hľadať

Spojovacie držiaky

Na sklade

These fibre Splice Holders are made from Nylon or Polypropylene (PP). They come in a variety of slot and mounting method configurations, and can hold up to 24 splice connections. UL94 V0 and UL94 V2 options available. Colour choices include; Black, Blue, Green, Natural, Red and Yellow.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
33 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Celková dĺžka Počet drážok Celková šírka Celková výška Kúpiť
1,5199 € - 1,5199 € 1305 Na sklade
26.5 mm
3
14.8 mm
4.8 mm
2,2311 € - 2,2311 € 100 Na sklade
86.6 mm
4
27.0 mm
5.5 mm
2,8028 € - 2,8028 € Požiadajte o dodací termin tu
26.5 mm
2
17.5 mm
7.3 mm
0,1285 € - 0,1492 € 16600 Na sklade
37.3 mm
6
26.2 mm
6.2 mm
3,2909 € - 3,2909 € Požiadajte o dodací termin tu
72.7 mm
16
26.5 mm
4.8 mm
3,0957 € - 3,0957 € Požiadajte o dodací termin tu
73.1 mm
16
26.5 mm
4.8 mm
2,8865 € - 2,8865 € Požiadajte o dodací termin tu
73.1 mm
16
26.5 mm
4.8 mm
4,267 € - 4,267 € 138 Na sklade
32.0 mm
4
32.0 mm
12.2 mm
0,2384 € - 0,2886 € Požiadajte o dodací termin tu
35.4 mm
20.0 mm
6.6 mm
2,761 € - 2,761 € 1800 Na sklade
86.6 mm
6
27.0 mm
5.5 mm
0,2746 € - 0,2746 € 2000 Na sklade
23.9 mm
4
5.1 mm
7.6 mm
2,4542 € - 2,4542 € Požiadajte o dodací termin tu
26.5 mm
2
17.5 mm
7.3 mm
3,2072 € - 3,2072 € 3700 Na sklade
26.5 mm
2
17.5 mm
7.3 mm
4,9782 € - 4,9782 € 4 Na sklade
89.0 mm
16
27.5 mm
5.5 mm
1,0207 € - 1,1573 € Požiadajte o dodací termin tu
35.4 mm
3
20.0 mm
9.0 mm
0,1617 € - 0,1924 € Požiadajte o dodací termin tu
35.6 mm
12
26.0 mm
5.8 mm
0,1659 € - 0,1994 € Požiadajte o dodací termin tu
35.6 mm
12
26.0 mm
5.8 mm
0,3541 € - 0,3541 € Požiadajte o dodací termin tu
20.6 mm
3
7.6 mm
8.4 mm
2,6912 € - 2,6912 € 200 Na sklade
26.5 mm
2
17.5 mm
8.0 mm
3,012 € - 3,012 € Požiadajte o dodací termin tu
26.5 mm
2
17.5 mm
8.0 mm
  • z/zo 2
Príchytka na optické vlákna 26.5 mm (L) Čierna

10312285

Cenové rozpätie
1,5199 € - 1,5199 €

Úroveň zásob
1305 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Nacvaknutím, samolepiace
  • Celková výška
    4.8 mm
  • Celková dĺžka
    26.5 mm
  • Celková šírka
    14.8 mm
Príchytka na optické vlákna 86.6 mm (L) 4 Čierna

10312858

Cenové rozpätie
2,2311 € - 2,2311 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Nacvaknutie
  • Celková výška
    5.5 mm
  • Celková dĺžka
    86.6 mm
  • Celková šírka
    27.0 mm
Príchytka na optické vlákna 26.5 mm (L) Zelená

10312773

Cenové rozpätie
2,8028 € - 2,8028 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Zelená
  • Spôsob montáže
    Nacvaknutie
  • Celková výška
    7.3 mm
  • Celková dĺžka
    26.5 mm
  • Celková šírka
    17.5 mm
Príchytka na optické vlákna 37.3 mm (L) 6 Čierna

10111802

Cenové rozpätie
0,1492 € - 0,1285 €

Úroveň zásob
16600 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Celková výška
    6.2 mm
  • Celková dĺžka
    37.3 mm
  • Celková šírka
    26.2 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6 so skleným vláknom
Príchytka na optické vlákna 72.7 mm (L) Modrá

10312339

Cenové rozpätie
3,2909 € - 3,2909 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Modrá
  • Spôsob montáže
    Nacvaknutím, samolepiace
  • Celková výška
    4.8 mm
  • Celková dĺžka
    72.7 mm
  • Celková šírka
    26.5 mm
Príchytka na optické vlákna 73.1 mm (L) Čierna

10312315

Cenové rozpätie
3,0957 € - 3,0957 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Nacvaknutím, samolepiace
  • Celková výška
    4.8 mm
  • Celková dĺžka
    73.1 mm
  • Celková šírka
    26.5 mm
Príchytka na optické vlákna 73.1 mm (L) Čierna

10312322

Cenové rozpätie
2,8865 € - 2,8865 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Nacvaknutie
  • Celková výška
    4.8 mm
  • Celková dĺžka
    73.1 mm
  • Celková šírka
    26.5 mm
Príchytka na optické vlákna Prírodná 32.0 mm (L) 12

10316092

Cenové rozpätie
4,267 € - 4,267 €

Úroveň zásob
138 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Skrutkovacie, samolepiace
  • Celková výška
    12.2 mm
  • Celková dĺžka
    32.0 mm
  • Celková šírka
    32.0 mm
Príchytka na optické vlákna 35.4 mm (L) Prírodná

10111833

Cenové rozpätie
0,2886 € - 0,2384 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Celková výška
    6.6 mm
  • Celková dĺžka
    35.4 mm
  • Celková šírka
    20.0 mm
  • Plný materiál
    Polypropylén, termoplastický elastomér
Príchytka na optické vlákna 86.6 mm (L) 6 Čierna

10312810

Cenové rozpätie
2,761 € - 2,761 €

Úroveň zásob
1800 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Nacvaknutím, samolepiace
  • Celková výška
    5.5 mm
  • Celková dĺžka
    86.6 mm
  • Celková šírka
    27.0 mm
Príchytka na optické vlákna 23.9 mm (L) Prírodná

10315897

Cenové rozpätie
0,2746 € - 0,2746 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Celková výška
    7.6 mm
  • Celková dĺžka
    23.9 mm
  • Celková šírka
    5.1 mm
Príchytka na optické vlákna 26.5 mm (L) Žltá

10312797

Cenové rozpätie
2,4542 € - 2,4542 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Žltá
  • Spôsob montáže
    Nacvaknutie
  • Celková výška
    7.3 mm
  • Celková dĺžka
    26.5 mm
  • Celková šírka
    17.5 mm
Príchytka na optické vlákna 26.5 mm (L) Zelená

10312766

Cenové rozpätie
3,2072 € - 3,2072 €

Úroveň zásob
3700 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Zelená
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Celková výška
    7.3 mm
  • Celková dĺžka
    26.5 mm
  • Celková šírka
    17.5 mm
Príchytka na optické vlákna 89.0 mm (L) Čierna

10312384

Cenové rozpätie
4,9782 € - 4,9782 €

Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Nacvaknutím, samolepiace
  • Celková výška
    5.5 mm
  • Celková dĺžka
    89.0 mm
  • Celková šírka
    27.5 mm
Príchytka na optické vlákna 35.4 mm (L) 6 Prírodná

10316108

Cenové rozpätie
1,1573 € - 1,0207 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Celková výška
    9.0 mm
  • Celková dĺžka
    35.4 mm
  • Celková šírka
    20.0 mm
Príchytka na optické vlákna 35.6 mm (L) 12 Čierna

10111789

Cenové rozpätie
0,1924 € - 0,1617 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Nacvaknutie
  • Celková výška
    5.8 mm
  • Celková dĺžka
    35.6 mm
  • Celková šírka
    26.0 mm
Príchytka na optické vlákna 35.6 mm (L) 12 Čierna

10111796

Cenové rozpätie
0,1994 € - 0,1659 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Nacvaknutie
  • Celková výška
    5.8 mm
  • Celková dĺžka
    35.6 mm
  • Celková šírka
    26.0 mm
Príchytka na optické vlákna 20.6 mm (L) 6 Prírodná

10315972

Cenové rozpätie
0,3541 € - 0,3541 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Celková výška
    8.4 mm
  • Celková dĺžka
    20.6 mm
  • Celková šírka
    7.6 mm
Príchytka na optické vlákna 26.5 mm (L) Červená

10312742

Cenové rozpätie
2,6912 € - 2,6912 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Červená
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celková dĺžka
    26.5 mm
  • Celková šírka
    17.5 mm
Príchytka na optické vlákna 26.5 mm (L) Červená

10312759

Cenové rozpätie
3,012 € - 3,012 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Červená
  • Spôsob montáže
    Nacvaknutie
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celková dĺžka
    26.5 mm
  • Celková šírka
    17.5 mm