Menu Hľadať

Spojovacie držiaky

Na sklade

These fibre Splice Holders are made from Nylon or Polypropylene (PP). They come in a variety of slot and mounting method configurations, and can hold up to 24 splice connections. UL94 V0 and UL94 V2 options available. Colour choices include; Black, Blue, Green, Natural, Red and Yellow.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
33 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Celková dĺžka Počet drážok Celková šírka Celková výška Kúpiť
0,8854 € - 0,8854 € Požiadajte o dodací termin tu
73.0 mm
24
26.0 mm
9.0 mm
2,5239 € - 2,5239 € Požiadajte o dodací termin tu
86.6 mm
4
27.0 mm
5.5 mm
2,9562 € - 2,9562 € Požiadajte o dodací termin tu
26.5 mm
2
17.5 mm
7.3 mm
0,1492 € - 0,1812 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
3
5.0 mm
16.5 mm
0,1108 € - 0,1336 € Požiadajte o dodací termin tu
37.3 mm
6
26.2 mm
6.2 mm
0,1534 € - 0,1854 € Požiadajte o dodací termin tu
37.3 mm
6
26.2 mm
6.2 mm
2,2171 € - 2,761 € 7125 Na sklade
32.0 mm
4
32.0 mm
12.2 mm
2,2311 € - 2,2311 € Požiadajte o dodací termin tu
86.6 mm
6
27.0 mm
5.5 mm
1,6175 € - 1,6175 € 90 Na sklade
86.6 mm
6
27.0 mm
5.5 mm
0,1812 € - 0,1812 € Požiadajte o dodací termin tu
25.2 mm
5
6.0 mm
15.7 mm
0,2886 € - 0,2886 € 1000 Na sklade
22.0 mm
4
9.5 mm
6.7 mm
1,7709 € - 1,9661 € 7 Na sklade
35.4 mm
3
20.0 mm
9.0 mm
0,608 € - 0,608 € 1000 Na sklade
12.7 mm
2
9.5 mm
8.4 mm
  • z/zo 2
Príchytka na optické vlákna Čierna 73.0 mm (L) 24

10111840

Cenové rozpätie
0,8854 € - 0,8854 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Bez lepenia
  • Celková výška
    9.0 mm
  • Celková dĺžka
    73.0 mm
  • Celková šírka
    26.0 mm
Príchytka na optické vlákna 86.6 mm (L) 4 Čierna

10312827

Cenové rozpätie
2,5239 € - 2,5239 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Nacvaknutím, samolepiace
  • Celková výška
    5.5 mm
  • Celková dĺžka
    86.6 mm
  • Celková šírka
    27.0 mm
Príchytka na optické vlákna 26.5 mm (L) Žltá

10312780

Cenové rozpätie
2,9562 € - 2,9562 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Žltá
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Celková výška
    7.3 mm
  • Celková dĺžka
    26.5 mm
  • Celková šírka
    17.5 mm
Príchytka na optické vlákna 14.0 mm (L) Prírodná

10111383

Cenové rozpätie
0,1812 € - 0,1492 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Celková výška
    16.5 mm
  • Celková dĺžka
    14.0 mm
  • Celková šírka
    5.0 mm
Príchytka na optické vlákna 37.3 mm (L) 6 Čierna

10111819

Cenové rozpätie
0,1336 € - 0,1108 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Celková výška
    6.2 mm
  • Celková dĺžka
    37.3 mm
  • Celková šírka
    26.2 mm
Príchytka na optické vlákna 37.3 mm (L) 6 Čierna

10111826

Cenové rozpätie
0,1854 € - 0,1534 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Celková výška
    6.2 mm
  • Celková dĺžka
    37.3 mm
  • Celková šírka
    26.2 mm
Príchytka na optické vlákna Prírodná 32.0 mm (L) 12

10412473

Cenové rozpätie
2,761 € - 2,2171 €

Úroveň zásob
7125 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Skrutkovacie, samolepiace
  • Celková výška
    12.2 mm
  • Celková dĺžka
    32.0 mm
  • Celková šírka
    32.0 mm
Príchytka na optické vlákna 86.6 mm (L) 6 Čierna

10312834

Cenové rozpätie
2,2311 € - 2,2311 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Nacvaknutie
  • Celková výška
    5.5 mm
  • Celková dĺžka
    86.6 mm
  • Celková šírka
    27.0 mm
Príchytka na optické vlákna 86.6 mm (L) 6 Čierna

10312841

Cenové rozpätie
1,6175 € - 1,6175 €

Úroveň zásob
90 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Nacvaknutie
  • Celková výška
    5.5 mm
  • Celková dĺžka
    86.6 mm
  • Celková šírka
    27.0 mm
Príchytka na optické vlákna 25.2 mm (L) Prírodná

10111390

Cenové rozpätie
0,1812 € - 0,1812 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Celková výška
    15.7 mm
  • Celková dĺžka
    25.2 mm
  • Celková šírka
    6.0 mm
Príchytka na optické vlákna 22.0 mm (L) 4 Prírodná

10315996

Cenové rozpätie
0,2886 € - 0,2886 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Celková výška
    6.7 mm
  • Celková dĺžka
    22.0 mm
  • Celková šírka
    9.5 mm
Príchytka na optické vlákna 35.4 mm (L) 6 Prírodná

10316122

Cenové rozpätie
1,9661 € - 1,7709 €

Úroveň zásob
7 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Celková výška
    9.0 mm
  • Celková dĺžka
    35.4 mm
  • Celková šírka
    20.0 mm
Príchytka na optické vlákna 12.7 mm (L) 2 Prírodná

10315989

Cenové rozpätie
0,608 € - 0,608 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Celková výška
    8.4 mm
  • Celková dĺžka
    12.7 mm
  • Celková šírka
    9.5 mm