Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
T-Bolt Hose Clamps are designed to connect pipes and hoses that require a tight, leakproof seal at high pressures. Features a strong structure with full bushings. Contains a bridge, robust rings and three-point welds for strength and security. The raised bolt head makes tightening easier.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ Farba: Prírodná Skupina SR: SR6122, SR6101
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | d2 | d1 | W | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 Na sklade |
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
|||
2 Na sklade |
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|||
7,5002 € - 7,5002 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
74 Na sklade |
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|||
5,835 € - 5,835 € | 145 Na sklade |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
2,8446 € - 2,8446 € | 4 Na sklade |
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
5,9163 € - 5,9163 € | 2 Na sklade |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
4,7519 € - 4,7519 € | 88 Na sklade |
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
7,3833 € - 7,3833 € | 10 Na sklade |
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
25 Na sklade |
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|||
1 Na sklade |
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|||
7,3513 € - 7,3513 € | 20 Na sklade |
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
7,4325 € - 7,4325 € | 21 Na sklade |
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
11,4128 € - 11,4128 € | 75 Na sklade |
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
11,6294 € - 11,6294 € | 17 Na sklade |
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
10,5058 € - 10,5058 € | 23 Na sklade |
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
4,1415 € - 4,1415 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
|||
38 Na sklade |
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku