Menu Hľadať

Spony hadicové - kovové - Robust

Na sklade

T-Bolt Hose Clamps are designed to connect pipes and hoses that require a tight, leakproof seal at high pressures. Features a strong structure with full bushings. Contains a bridge, robust rings and three-point welds for strength and security. The raised bolt head makes tightening easier.

  • Určené na upevňovanie potrubí a hadíc pri vysokom tlaku, čo si vyžadujú tesné a nepriepustné tesnenie.
  • Majú dlhú životnosť a sú odolné voči korózii a opotrebeniu.
  • Ideálne na priemyselné stroje, terénne zariadenia, poľnohospodárske zavlažovanie, stroje a zariadenia, a ťažkotonážne vozidlá.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ Farba: Prírodná Skupina SR: SR6122, SR6101

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
37 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d2 d1 W Typ Kúpiť
15 Na sklade
24.0 mm
7,5002 € - 7,5002 € Požiadajte o dodací termin tu
22.0 mm
80 Na sklade
18.0 mm
12,0085 € - 12,0085 € Požiadajte o dodací termin tu
24.0 mm
49 Na sklade
22.0 mm
74 Na sklade
18.0 mm
5,9163 € - 5,9163 € 2 Na sklade
20.0 mm
11,2639 € - 11,2639 € 46 Na sklade
24.0 mm
1,6733 € - 1,6733 € 167 Na sklade
20.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
24.0 mm
4,1415 € - 4,1415 € Požiadajte o dodací termin tu
24.0 mm
38 Na sklade
18.0 mm
2,9702 € - 2,9702 € Požiadajte o dodací termin tu
22.0 mm
10,5058 € - 10,5058 € 23 Na sklade
22.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
22.0 mm
5,835 € - 5,835 € 145 Na sklade
20.0 mm
2 Na sklade
24.0 mm
  • z/zo 2
Hadicové spony 47.0 mm 79.0 mm (ID) 24.0 mm (W)

10308066


Úroveň zásob
15 Na sklade
Atribúty
  • W
    24.0 mm
  • Spôsob montáže
    Nasunúť
  • Farba
    Natural
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Commodity Code
    7307298090
Hadicové spony 52.0 mm 55.0 mm (ID) 22.0 mm (W)

10629253

Cenové rozpätie
7,5002 € - 7,5002 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    22.0 mm
  • Spôsob montáže
    Nasunúť
  • Farba
    Natural
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Commodity Code
    7307291090
Hadicové spony 17.0 mm 19.0 mm (ID) 18.0 mm (W)

10456828


Úroveň zásob
80 Na sklade
Atribúty
  • W
    18.0 mm
  • Spôsob montáže
    Nasunúť
  • Farba
    Natural
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Commodity Code
    7307298090
Hadicové spony 104.0 mm 112.0 mm (ID) 24.0 mm (W)

10276266

Cenové rozpätie
12,0085 € - 12,0085 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    24.0 mm
  • Spôsob montáže
    Nasunúť
  • Farba
    Natural
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Commodity Code
    7307291090
Hadicové spony 44.0 mm 47.0 mm (ID) 22.0 mm (W)

10308004


Úroveň zásob
49 Na sklade
Atribúty
  • W
    22.0 mm
  • Spôsob montáže
    Nasunúť
  • Farba
    Natural
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Commodity Code
    7307298090
Hadicové spony 20.0 mm 22.0 mm (ID) 18.0 mm (W)

10457436


Úroveň zásob
74 Na sklade
Atribúty
  • W
    18.0 mm
  • Spôsob montáže
    Nasunúť
  • Farba
    Natural
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Commodity Code
    7307298090
Hadicové spony 32.0 mm 35.0 mm (ID) 20.0 mm (W)

10276167

Cenové rozpätie
5,9163 € - 5,9163 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • W
    20.0 mm
  • Spôsob montáže
    Nasunúť
  • Farba
    Natural
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Commodity Code
    7307291090
Hadicové spony 68.0 mm 73.0 mm (ID) 24.0 mm (W)

10276235

Cenové rozpätie
11,2639 € - 11,2639 €

Úroveň zásob
46 Na sklade
Atribúty
  • W
    24.0 mm
  • Spôsob montáže
    Nasunúť
  • Farba
    Natural
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Commodity Code
    7307291090
Hadicové spony 29.0 mm 31.0 mm (ID) 20.0 mm (W)

10307977

Cenové rozpätie
1,6733 € - 1,6733 €

Úroveň zásob
167 Na sklade
Atribúty
  • W
    20.0 mm
  • Spôsob montáže
    Nasunúť
  • Farba
    Natural
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Commodity Code
    7307298090
Hadicové spony 98.0 mm 103.0 mm (ID) 24.0 mm (W)

10554487


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    24.0 mm
  • Spôsob montáže
    Nasunúť
  • Farba
    Natural
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Commodity Code
    7307298090
Hadicové spony 86.0 mm 91.0 mm (ID) 24.0 mm (W)

10308080

Cenové rozpätie
4,1415 € - 4,1415 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    24.0 mm
  • Spôsob montáže
    Nasunúť
  • Farba
    Natural
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Commodity Code
    7307298090
Hadicové spony 26.0 mm 28.0 mm (ID) 18.0 mm (W)

10307960


Úroveň zásob
38 Na sklade
Atribúty
  • W
    18.0 mm
  • Spôsob montáže
    Nasunúť
  • Farba
    Natural
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Commodity Code
    7307298090
Hadicové spony 56.0 mm 59.0 mm (ID) 22.0 mm (W)

10308035

Cenové rozpätie
2,9702 € - 2,9702 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    22.0 mm
  • Spôsob montáže
    Nasunúť
  • Farba
    Natural
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Commodity Code
    7307298090
Hadicové spony 64.0 mm 67.0 mm (ID) 22.0 mm (W)

10276228

Cenové rozpätie
10,5058 € - 10,5058 €

Úroveň zásob
23 Na sklade
Atribúty
  • W
    22.0 mm
  • Spôsob montáže
    Nasunúť
  • Farba
    Natural
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Commodity Code
    7307291090
Hadicové spony 48.0 mm 51.0 mm (ID) 22.0 mm (W)

10308011


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    22.0 mm
  • Spôsob montáže
    Nasunúť
  • Farba
    Natural
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Commodity Code
    7307298090
Hadicové spony 29.0 mm 31.0 mm (ID) 20.0 mm (W)

10276150

Cenové rozpätie
5,835 € - 5,835 €

Úroveň zásob
145 Na sklade
Atribúty
  • W
    20.0 mm
  • Spôsob montáže
    Nasunúť
  • Farba
    Natural
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Commodity Code
    7307291090
Hadicové spony 80.0 mm 85.0 mm (ID) 24.0 mm (W)

10308073


Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • W
    24.0 mm
  • Spôsob montáže
    Nasunúť
  • Farba
    Natural
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Commodity Code
    7307298090