Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pružinová podložka navrhnutá na udržiavanie stálej sily prostredníctvom širokej škály vychýlení. Môže sa niekoľkokrát stohovať a rozkladá vysokú nosnosť na malom pôdoryse. Dobre reaguje na tlak, nárazy, údery alebo rôzne vibrácie. Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, Oceľ, Acetál, Uhlíková oceľ Farba: Prírodná, Biela, Skupina SR:
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Vnútorný priemer | Vonkajší priemer | Hrúbka | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0309 € - 0,0382 € | 1900 Na sklade |
0.232 in
5.9 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
10218280 | 0,0359 € - 0,0443 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.201 in
5.1 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
|
0,0263 € - 0,0324 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.173 in
4.39 mm
|
0.297 in
7.54 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
0,1094 € - 0,135 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.449 in
11.4 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
0,0536 € - 0,0662 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.327 in
8.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,1114 € - 0,1376 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.449 in
11.4 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
0,0408 € - 0,0504 € | 900 Na sklade |
0.276 in
7.0 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,0554 € - 0,0684 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.264 in
6.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
1,743 € - 1,9383 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.138 in
3.5 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
||
1,5757 € - 1,757 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.256 in
6.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
1,9383 € - 2,1475 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.382 in
9.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
1,8964 € - 2,1055 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
1,9522 € - 2,1753 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.256 in
6.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
2,5936 € - 2,8865 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.441 in
11.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
4,0718 € - 4,5179 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.63 in
16.0 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
2,6216 € - 2,9004 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.504 in
12.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
||
2,5658 € - 2,8586 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.756 in
19.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
2,8446 € - 3,1653 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.504 in
12.8 mm
|
1.264 in
32.1 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
3,2211 € - 3,5837 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.63 in
16.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
2,0359 € - 2,2729 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.504 in
12.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku