Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pružinová podložka navrhnutá na udržiavanie stálej sily prostredníctvom širokej škály vychýlení. Môže sa niekoľkokrát stohovať a rozkladá vysokú nosnosť na malom pôdoryse. Dobre reaguje na tlak, nárazy, údery alebo rôzne vibrácie. Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, Oceľ, Acetál, Uhlíková oceľ Farba: Prírodná, Biela, Skupina SR:
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Vnútorný priemer | Vonkajší priemer | Hrúbka | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0432 € - 0,0432 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.319 in
8.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,0173 € - 0,0173 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.161 in
4.1 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,0227 € - 0,0227 € | 1200 Na sklade |
0.201 in
5.1 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,0166 € - 0,0166 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.122 in
3.1 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,0238 € - 0,0238 € | 1900 Na sklade |
0.24 in
6.1 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,0536 € - 0,0662 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.327 in
8.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,0309 € - 0,0382 € | 1900 Na sklade |
0.232 in
5.9 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,1114 € - 0,1376 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.449 in
11.4 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
10218280 | 0,0359 € - 0,0443 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.201 in
5.1 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
|
0,0408 € - 0,0504 € | 900 Na sklade |
0.276 in
7.0 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,0554 € - 0,0684 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.264 in
6.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
0,1094 € - 0,135 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.449 in
11.4 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
0,0263 € - 0,0324 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.173 in
4.39 mm
|
0.297 in
7.54 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
1,743 € - 1,9383 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.138 in
3.5 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
||
1,6454 € - 1,8127 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.319 in
8.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
4,5877 € - 5,0898 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.63 in
16.0 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
7,8228 € - 8,6874 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.756 in
19.2 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
1,8127 € - 2,0219 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.256 in
6.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
3,3885 € - 3,7371 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.504 in
12.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
||
2,245 € - 2,51 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.382 in
9.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku