Menu Hľadať

Spring Washers

Na sklade

Pružinová podložka navrhnutá na udržiavanie stálej sily prostredníctvom širokej škály vychýlení. Môže sa niekoľkokrát stohovať a rozkladá vysokú nosnosť na malom pôdoryse. Dobre reaguje na tlak, nárazy, údery alebo rôzne vibrácie. Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, Oceľ, Acetál, Uhlíková oceľ Farba: Prírodná, Biela, Skupina SR:

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
124 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Vnútorný priemer Vonkajší priemer Hrúbka Kúpiť
1,7988 € - 2,0079 € Požiadajte o dodací termin tu
6.5 mm
19.1 mm
0.6 mm
1,6454 € - 1,8267 € Požiadajte o dodací termin tu
9.7 mm
19.1 mm
1.0 mm
1,8825 € - 2,1055 € Požiadajte o dodací termin tu
12.8 mm
25.4 mm
0.9 mm
1,8685 € - 2,0777 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
14.3 mm
0.5 mm
1,7988 € - 2,0079 € Požiadajte o dodací termin tu
9.7 mm
19.1 mm
0.7 mm
1,5896 € - 1,7709 € Požiadajte o dodací termin tu
6.5 mm
12.7 mm
0.6 mm
1,8825 € - 2,1055 € Požiadajte o dodací termin tu
5.6 mm
17.5 mm
0.9 mm
14,5162 € - 15,2831 € Požiadajte o dodací termin tu
34.9 mm
69.9 mm
3.4 mm
2,1613 € - 2,3845 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0 mm
31.8 mm
1.0 mm
1,5896 € - 1,7709 € Požiadajte o dodací termin tu
5.6 mm
11.1 mm
0.4 mm
1,7849 € - 1,9801 € Požiadajte o dodací termin tu
6.5 mm
12.7 mm
0.5 mm
1,6872 € - 1,8685 € Požiadajte o dodací termin tu
6.5 mm
12.7 mm
0.6 mm
2,1475 € - 2,3845 € Požiadajte o dodací termin tu
9.7 mm
24.1 mm
1.2 mm
3,1653 € - 3,5001 € Požiadajte o dodací termin tu
9.7 mm
28.6 mm
2.0 mm
2,0079 € - 2,2311 € Požiadajte o dodací termin tu
6.5 mm
19.1 mm
0.9 mm
2,1195 € - 2,3566 € Požiadajte o dodací termin tu
8.1 mm
23.8 mm
0.8 mm
1,9383 € - 2,1475 € Požiadajte o dodací termin tu
11.2 mm
22.2 mm
1.1 mm
2,2729 € - 2,51 € Požiadajte o dodací termin tu
14.4 mm
28.6 mm
1.0 mm
2,9841 € - 3,3327 € Požiadajte o dodací termin tu
12.8 mm
38.1 mm
1.2 mm
4,0718 € - 4,5179 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0 mm
47.6 mm
1.5 mm
  • z/zo 7
Podložka Belleville ASTM 6.5 mm 19.1 mm

10443934

Cenové rozpätie
2,0079 € - 1,7988 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    19.1 mm
  • Vnútorný priemer
    6.5 mm
  • Hrúbka
    0.6 mm
  • Zaťažená výška
    0.9 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    289.0 N
Podložka Belleville ASTM 9.7 mm 19.1 mm

10443972

Cenové rozpätie
1,8267 € - 1,6454 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    19.1 mm
  • Vnútorný priemer
    9.7 mm
  • Hrúbka
    1.0 mm
  • Zaťažená výška
    1.2 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    885.0 N
Podložka Belleville ASTM 12.8 mm 25.4 mm

10444047

Cenové rozpätie
2,1055 € - 1,8825 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    25.4 mm
  • Vnútorný priemer
    12.8 mm
  • Hrúbka
    0.9 mm
  • Zaťažená výška
    1.3 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    658.0 N
Podložka Belleville ASTM 4.8 mm 14.3 mm

10443866

Cenové rozpätie
2,0777 € - 1,8685 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    14.3 mm
  • Vnútorný priemer
    4.8 mm
  • Hrúbka
    0.5 mm
  • Zaťažená výška
    0.7 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    170.40 N
Podložka Belleville ASTM 9.7 mm 19.1 mm

10443941

Cenové rozpätie
2,0079 € - 1,7988 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    19.1 mm
  • Vnútorný priemer
    9.7 mm
  • Hrúbka
    0.7 mm
  • Zaťažená výška
    1.0 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    414.0 N
Podložka Belleville ASTM 6.5 mm 12.7 mm

10443842

Cenové rozpätie
1,7709 € - 1,5896 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    12.7 mm
  • Vnútorný priemer
    6.5 mm
  • Hrúbka
    0.6 mm
  • Zaťažená výška
    0.8 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    356.0 N
Podložka Belleville ASTM 5.6 mm 17.5 mm

10443927

Cenové rozpätie
2,1055 € - 1,8825 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    17.5 mm
  • Vnútorný priemer
    5.6 mm
  • Hrúbka
    0.9 mm
  • Zaťažená výška
    1.1 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    471.0 N
Podložka Belleville 34.9 mm 69.9 mm 14279.0 N Uhlíková oceľ

10642504

Cenové rozpätie
15,2831 € - 14,5162 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    69.9 mm
  • Vnútorný priemer
    34.9 mm
  • Hrúbka
    3.4 mm
  • Zaťažená výška
    4.2 mm
  • Zaťaženie v rovnej polohe
    14279.0 N
Podložka Belleville ASTM 16.0 mm 31.8 mm

10444115

Cenové rozpätie
2,3845 € - 2,1613 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    31.8 mm
  • Vnútorný priemer
    16.0 mm
  • Hrúbka
    1.0 mm
  • Zaťažená výška
    1.6 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    867.0 N
Podložka Belleville ASTM 5.6 mm 11.1 mm

10443804

Cenové rozpätie
1,7709 € - 1,5896 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    11.1 mm
  • Vnútorný priemer
    5.6 mm
  • Hrúbka
    0.4 mm
  • Zaťažená výška
    0.6 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    151.20 N
Podložka Belleville AMS 6.5 mm 12.7 mm

10423059

Cenové rozpätie
1,9801 € - 1,7849 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    12.7 mm
  • Vnútorný priemer
    6.5 mm
  • Hrúbka
    0.5 mm
  • Zaťažená výška
    0.7 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    169.0 N
Podložka Belleville ASTM 6.5 mm 12.7 mm

10443835

Cenové rozpätie
1,8685 € - 1,6872 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    12.7 mm
  • Vnútorný priemer
    6.5 mm
  • Hrúbka
    0.6 mm
  • Zaťažená výška
    0.7 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    245.0 N
Podložka Belleville ASTM 9.7 mm 24.1 mm

10444030

Cenové rozpätie
2,3845 € - 2,1475 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    24.1 mm
  • Vnútorný priemer
    9.7 mm
  • Hrúbka
    1.2 mm
  • Zaťažená výška
    1.5 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    986.0 N
Podložka Belleville ASTM 9.7 mm 28.6 mm

10444108

Cenové rozpätie
3,5001 € - 3,1653 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    28.6 mm
  • Vnútorný priemer
    9.7 mm
  • Hrúbka
    2.0 mm
  • Zaťažená výška
    2.2 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    2251.0 N
Podložka Belleville ASTM 6.5 mm 19.1 mm

10443965

Cenové rozpätie
2,2311 € - 2,0079 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    19.1 mm
  • Vnútorný priemer
    6.5 mm
  • Hrúbka
    0.9 mm
  • Zaťažená výška
    1.1 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    555.0 N
Podložka Belleville 8.1 mm 23.8 mm 707.0 N Uhlíková oceľ

10628928

Cenové rozpätie
2,3566 € - 2,1195 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    23.8 mm
  • Vnútorný priemer
    8.1 mm
  • Hrúbka
    0.8 mm
  • Zaťažená výška
    1.1 mm
  • Zaťaženie v rovnej polohe
    707.0 N
Podložka Belleville ASTM 11.2 mm 22.2 mm

10444016

Cenové rozpätie
2,1475 € - 1,9383 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    22.2 mm
  • Vnútorný priemer
    11.2 mm
  • Hrúbka
    1.1 mm
  • Zaťažená výška
    1.4 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    1018.0 N
Podložka Belleville ASTM 14.4 mm 28.6 mm

10419397

Cenové rozpätie
2,51 € - 2,2729 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    28.6 mm
  • Vnútorný priemer
    14.4 mm
  • Hrúbka
    1.0 mm
  • Zaťažená výška
    1.4 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    733.0 N
Podložka Belleville ASTM 12.8 mm 38.1 mm

10444191

Cenové rozpätie
3,3327 € - 2,9841 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    38.1 mm
  • Vnútorný priemer
    12.8 mm
  • Hrúbka
    1.2 mm
  • Zaťažená výška
    1.8 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    947.0 N
Podložka Belleville ASTM 16.0 mm 47.6 mm

10444245

Cenové rozpätie
4,5179 € - 4,0718 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    47.6 mm
  • Vnútorný priemer
    16.0 mm
  • Hrúbka
    1.5 mm
  • Zaťažená výška
    2.2 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    1481.0 N