Menu Hľadať

Spring Washers

Na sklade

Pružinová podložka navrhnutá na udržiavanie stálej sily prostredníctvom širokej škály vychýlení. Môže sa niekoľkokrát stohovať a rozkladá vysokú nosnosť na malom pôdoryse. Dobre reaguje na tlak, nárazy, údery alebo rôzne vibrácie. Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, Oceľ, Acetál, Uhlíková oceľ Farba: Prírodná, Biela, Skupina SR:

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
124 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Vnútorný priemer Vonkajší priemer Hrúbka Kúpiť
2,2729 € - 2,51 € Požiadajte o dodací termin tu
14.4 mm
28.6 mm
1.0 mm
2,1195 € - 2,3566 € Požiadajte o dodací termin tu
8.1 mm
23.8 mm
0.8 mm
16,4685 € - 17,3052 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0 mm
47.6 mm
2.2 mm
1,8964 € - 2,1055 € Požiadajte o dodací termin tu
9.7 mm
19.1 mm
1.4 mm
2,5378 € - 2,8168 € Požiadajte o dodací termin tu
9.7 mm
28.6 mm
1.4 mm
5,7173 € - 6,3448 € Požiadajte o dodací termin tu
28.6 mm
57.2 mm
1.9 mm
4,1275 € - 4,5877 € Požiadajte o dodací termin tu
9.7 mm
28.6 mm
1.4 mm
4,5041 € - 4,9921 € Požiadajte o dodací termin tu
22.2 mm
44.5 mm
2.2 mm
1,6314 € - 1,7988 € Požiadajte o dodací termin tu
5.6 mm
11.1 mm
0.5 mm
1,5896 € - 1,757 € Požiadajte o dodací termin tu
8.1 mm
15.9 mm
0.6 mm
1,8825 € - 2,1055 € Požiadajte o dodací termin tu
12.8 mm
25.4 mm
0.9 mm
1,5896 € - 1,7709 € Požiadajte o dodací termin tu
6.5 mm
12.7 mm
0.6 mm
1,8127 € - 2,0219 € Požiadajte o dodací termin tu
6.5 mm
12.7 mm
1.0 mm
3,3885 € - 3,7371 € Požiadajte o dodací termin tu
12.8 mm
25.4 mm
1.3 mm
1,7988 € - 2,0079 € Požiadajte o dodací termin tu
6.5 mm
19.1 mm
0.6 mm
2,1613 € - 2,3845 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0 mm
31.8 mm
1.0 mm
2,1475 € - 2,3845 € Požiadajte o dodací termin tu
9.7 mm
24.1 mm
1.2 mm
2,3566 € - 2,6216 € Požiadajte o dodací termin tu
6.5 mm
12.7 mm
1.0 mm
2,0637 € - 2,3008 € Požiadajte o dodací termin tu
11.2 mm
22.2 mm
0.8 mm
3,1653 € - 3,5001 € Požiadajte o dodací termin tu
9.7 mm
28.6 mm
2.0 mm
  • z/zo 7
Podložka Belleville ASTM 14.4 mm 28.6 mm

10419397

Cenové rozpätie
2,51 € - 2,2729 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    28.6 mm
  • Vnútorný priemer
    14.4 mm
  • Hrúbka
    1.0 mm
  • Zaťažená výška
    1.4 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    733.0 N
Podložka Belleville 8.1 mm 23.8 mm 707.0 N Uhlíková oceľ

10628928

Cenové rozpätie
2,3566 € - 2,1195 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    23.8 mm
  • Vnútorný priemer
    8.1 mm
  • Hrúbka
    0.8 mm
  • Zaťažená výška
    1.1 mm
  • Zaťaženie v rovnej polohe
    707.0 N
Podložka Belleville 16.0 mm 47.6 mm 5867.0 N Nehrdzavejúca oceľ

10633908

Cenové rozpätie
17,3052 € - 16,4685 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    47.6 mm
  • Vnútorný priemer
    16.0 mm
  • Hrúbka
    2.2 mm
  • Zaťažená výška
    2.7 mm
  • Zaťaženie v rovnej polohe
    5867.0 N
Podložka Belleville ASTM 9.7 mm 19.1 mm

10443996

Cenové rozpätie
2,1055 € - 1,8964 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    19.1 mm
  • Vnútorný priemer
    9.7 mm
  • Hrúbka
    1.4 mm
  • Zaťažená výška
    1.6 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    1624.0 N
Podložka Belleville ASTM 9.7 mm 28.6 mm

10444085

Cenové rozpätie
2,8168 € - 2,5378 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    28.6 mm
  • Vnútorný priemer
    9.7 mm
  • Hrúbka
    1.4 mm
  • Zaťažená výška
    1.7 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    1128.0 N
Podložka Belleville 28.6 mm 57.2 mm 4893.0 N Uhlíková oceľ

10630358

Cenové rozpätie
6,3448 € - 5,7173 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    57.2 mm
  • Vnútorný priemer
    28.6 mm
  • Hrúbka
    1.9 mm
  • Zaťažená výška
    2.9 mm
  • Zaťaženie v rovnej polohe
    4893.0 N
Podložka Belleville AMS 9.7 mm 28.6 mm

10444429

Cenové rozpätie
4,5877 € - 4,1275 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    28.6 mm
  • Vnútorný priemer
    9.7 mm
  • Hrúbka
    1.4 mm
  • Zaťažená výška
    1.7 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    1128.0 N
Podložka Belleville 22.2 mm 44.5 mm 7251.0 N Uhlíková oceľ

10628874

Cenové rozpätie
4,9921 € - 4,5041 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    44.5 mm
  • Vnútorný priemer
    22.2 mm
  • Hrúbka
    2.2 mm
  • Zaťažená výška
    2.7 mm
  • Zaťaženie v rovnej polohe
    7251.0 N
Podložka Belleville ASTM 5.6 mm 11.1 mm

10443811

Cenové rozpätie
1,7988 € - 1,6314 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    11.1 mm
  • Vnútorný priemer
    5.6 mm
  • Hrúbka
    0.5 mm
  • Zaťažená výška
    0.7 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    213.0 N
Podložka Belleville ASTM 8.1 mm 15.9 mm

10443880

Cenové rozpätie
1,757 € - 1,5896 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    15.9 mm
  • Vnútorný priemer
    8.1 mm
  • Hrúbka
    0.6 mm
  • Zaťažená výška
    0.8 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    262.0 N
Podložka Belleville ASTM 12.8 mm 25.4 mm

10444047

Cenové rozpätie
2,1055 € - 1,8825 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    25.4 mm
  • Vnútorný priemer
    12.8 mm
  • Hrúbka
    0.9 mm
  • Zaťažená výška
    1.3 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    658.0 N
Podložka Belleville ASTM 6.5 mm 12.7 mm

10443842

Cenové rozpätie
1,7709 € - 1,5896 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    12.7 mm
  • Vnútorný priemer
    6.5 mm
  • Hrúbka
    0.6 mm
  • Zaťažená výška
    0.8 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    356.0 N
Podložka Belleville ASTM 6.5 mm 12.7 mm

10443859

Cenové rozpätie
2,0219 € - 1,8127 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    12.7 mm
  • Vnútorný priemer
    6.5 mm
  • Hrúbka
    1.0 mm
  • Zaťažená výška
    1.1 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    716.0 N
Podložka Belleville AMS 12.8 mm 25.4 mm

10444405

Cenové rozpätie
3,7371 € - 3,3885 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    25.4 mm
  • Vnútorný priemer
    12.8 mm
  • Hrúbka
    1.3 mm
  • Zaťažená výška
    1.6 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    1286.0 N
Podložka Belleville ASTM 6.5 mm 19.1 mm

10443934

Cenové rozpätie
2,0079 € - 1,7988 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    19.1 mm
  • Vnútorný priemer
    6.5 mm
  • Hrúbka
    0.6 mm
  • Zaťažená výška
    0.9 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    289.0 N
Podložka Belleville ASTM 16.0 mm 31.8 mm

10444115

Cenové rozpätie
2,3845 € - 2,1613 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    31.8 mm
  • Vnútorný priemer
    16.0 mm
  • Hrúbka
    1.0 mm
  • Zaťažená výška
    1.6 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    867.0 N
Podložka Belleville ASTM 9.7 mm 24.1 mm

10444030

Cenové rozpätie
2,3845 € - 2,1475 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    24.1 mm
  • Vnútorný priemer
    9.7 mm
  • Hrúbka
    1.2 mm
  • Zaťažená výška
    1.5 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    986.0 N
Podložka Belleville AMS 6.5 mm 12.7 mm

10444276

Cenové rozpätie
2,6216 € - 2,3566 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    12.7 mm
  • Vnútorný priemer
    6.5 mm
  • Hrúbka
    1.0 mm
  • Zaťažená výška
    1.1 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    716.0 N
Podložka Belleville ASTM 11.2 mm 22.2 mm

10444009

Cenové rozpätie
2,3008 € - 2,0637 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    22.2 mm
  • Vnútorný priemer
    11.2 mm
  • Hrúbka
    0.8 mm
  • Zaťažená výška
    1.1 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    507.0 N
Podložka Belleville ASTM 9.7 mm 28.6 mm

10444108

Cenové rozpätie
3,5001 € - 3,1653 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    28.6 mm
  • Vnútorný priemer
    9.7 mm
  • Hrúbka
    2.0 mm
  • Zaťažená výška
    2.2 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    2251.0 N