Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
This product has two ratchets in the head to allow the cable to pass through twice creating two loops to keep two bundles seperate.
Skupina SR: SR1798
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Maximálny priemer druhého káblového zväzku | Celková dĺžka | Maximálny priemer káblového zväzku | Farba | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10178225 | 0,2035 € - 0,2035 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
7.874 in
200.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Čierna
|
|
0,8101 € - 0,8101 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
11.811 in
300.0 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
Natural
|
||
0,205 € - 0,2286 € | 15 Na sklade |
|
8.858 in
225.0 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
Čierna
|
||
0,2188 € - 0,2439 € | 8800 Na sklade |
|
11.811 in
300.0 mm
|
3.268 in
83.0 mm
|
Čierna
|
||
0,2621 € - 0,2928 € | 1300 Na sklade |
|
14.567 in
370.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
Čierna
|
||
0,2775 € - 0,2775 € | 28800 Na sklade |
|
11.811 in
300.0 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
Čierna
|
||
0,2035 € - 0,2035 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
7.874 in
200.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Natural
|
||
0,3444 € - 0,3444 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
14.646 in
372.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Čierna
|
||
0,2956 € - 0,2956 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
14.646 in
372.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Natural
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku