Štandardné ochranné krytky potrubia sú úsporné ochranné krytky s vysoko kvalitnou povrchovou úpravou.
Lisované krytky navrhnuté na obopnutie vonkajšieho priemeru koncov rúr so závitom a bez závitu, zabraňujú vniknutiu cudzích materiálov počas skladovania a prepravy.
Dizajn krytky má vnútorné rebrovanie, ktoré zaisťuje pevné osadenie. Tento rad tiež zahŕňa krytky, ktoré majú malý vetrací otvor na elimináciu nárastu tlaku vzduchu, spĺňajú špecifikácie podľa ANSI a DIN.
Materiál: Polyetylén LD, PVC Farba: Zelená, Modrá, Oranžová, Žltá, Červená, Čierna, Prírodná, Šedá Skupina SR: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Vetrací otvor | Kompatibilný menovitý priemer | Farba | Materiál | H | d | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1519 € - 0,4041 € | 50 Na sklade |
|
|
Modrá
|
Polyetylén LD
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
||
0,1589 € - 0,4275 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
Zelená
|
Polyetylén LD
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
||
0,1617 € - 0,4275 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
Oranžová
|
Polyetylén LD
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
||
0,7236 € - 1,7043 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nie
|
|
Žltá
|
Polyetylén LD
|
1.417 in
36.0 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
2
|
||
3,9462 € - 8,9608 € | 7 Na sklade |
Nie
|
|
Grey
|
Polyetylén LD
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
2
|
||
0,548 € - 1,1947 € | 4000 Na sklade |
Nie
|
|
Grey
|
Polyetylén LD
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
2
|
||
0,3098 € - 0,6746 € | 222 Na sklade |
Nie
|
|
Grey
|
Polyetylén LD
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
||
3,8602 € - 8,408 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nie
|
|
Grey
|
Polyetylén LD
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.626 in
193.7 mm
|
2
|
||
1,3944 € - 2,4539 € | 434 Na sklade |
Nie
|
|
Červená
|
Polyetylén LD
|
1.575 in
40.0 mm
|
3.701 in
94.0 mm
|
2
|
||
0,205 € - 0,4684 € | 430 Na sklade |
Nie
|
|
Žltá
|
Polyetylén LD
|
1.055 in
26.8 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
||
0,8882 € - 0,8882 € | 2650 Na sklade |
Nie
|
|
Čierna
|
Polyetylén LD
|
1.496 in
38.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
2
|
||
2,8865 € - 2,8865 € | 7 Na sklade |
Nie
|
|
Grey
|
Polyetylén LD
|
1.969 in
50.0 mm
|
9.567 in
243.0 mm
|
2
|
||
1,0277 € - 4,1582 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nie
|
|
Žltá
|
Polyetylén LD
|
1.378 in
35.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
2
|
||
0,3653 € - 0,8052 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Áno
|
|
Žltá
|
Polyetylén LD
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
2
|
||
0,5549 € - 1,2357 € | 11 Na sklade |
Nie
|
|
Žltá
|
Polyetylén LD
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.638 in
92.4 mm
|
2
|
||
174,99 € - 174,99 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nie
|
|
Žltá
|
Polyetylén LD
|
7.087 in
180.0 mm
|
38 in
965.2 mm
|
2
|
||
0,7278 € - 0,7278 € | 27 Na sklade |
Áno
|
|
Žltá
|
Polyetylén LD
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
2
|
||
0,7809 € - 0,7809 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nie
|
|
Čierna
|
Polyetylén LD
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
2
|
||
291,5105 € - 291,5105 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nie
|
|
Žltá
|
Polyetylén LD
|
7.283 in
185.0 mm
|
44.008 in
1117.8 mm
|
2
|
||
246,8183 € - 246,8183 € | 7 Na sklade |
Nie
|
|
Žltá
|
Polyetylén LD
|
7.283 in
185.0 mm
|
42 in
1066.8 mm
|
2
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku