Menu Hľadať

Štandardné šesťhranné matice - plastové

Na sklade

Standard Hex Nuts - Plastic are versatile and lightweight fasteners that offer reliable and secure connections in a variety of applications. These nuts feature a hexagonal shape with internal threads, allowing for easy tightening onto bolts, screws, or threaded rods. Manufactured using high-quality plastic materials such as nylon or polypropylene, Standard Hex Nuts - Plastic provide excellent resistance to corrosion, chemicals, and electrical conductivity. Their unique characteristics make them suitable for numerous industries and applications.

One of the main characteristics of Standard Hex Nuts - Plastic is their lightweight and non-conductive nature. Plastic nuts are significantly lighter than their metal counterparts, making them ideal for applications where weight reduction is crucial. The non-conductive property of plastic ensures electrical insulation, preventing the risk of short circuits or electrical interference. Standard Hex Nuts - Plastic are available in various sizes and thread pitches, providing flexibility for different applications. Additionally, their plastic construction offers resistance to corrosion, chemicals, and harsh environmental conditions, making them suitable for both indoor and outdoor use.

  • Material: PC, PA, PP, PVDF, PEEK
  • Colour: Natural, Brown, Black, Light Brown, Clear
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0


Skupina SR: SR1954 ,SR2014

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
84 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Farba Materiál Kúpiť
0,3001 € - 0,3001 € 4500 Na sklade
M8
Prírodná
PP
0,192 € - 0,192 € 9000 Na sklade
M5 x 0.8
Prírodná
PP
0,3882 € - 0,3882 € Požiadajte o dodací termin tu
M14
Prírodná
PA
0,1464 € - 0,1792 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
Čierna
PA
0,6485 € - 0,6485 € 3000 Na sklade
M12
Prírodná
PP
5,3195 € - 6,5996 € 40 Na sklade
M8
Svetlohnedá
PEEK
0,2816 € - 0,4551 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Priehľadná
PC
0,1085 € - 0,1976 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
Priehľadná
PC
0,6543 € - 1,0297 € Požiadajte o dodací termin tu
M2
Priehľadná
PC
0,7282 € - 2,1192 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
Svetlohnedá
PEEK
0,5931 € - 0,5931 € 2250 Na sklade
M20
Prírodná
PA
0,2916 € - 0,5319 € 83 Na sklade
M12
Prírodná
PA
1,408 € - 1,408 € 3005 Na sklade
M16
Prírodná
PP
0,4594 € - 0,4594 € 5500 Na sklade
M16
Prírodná
PA
0,4479 € - 0,4479 € 9268 Na sklade
M8
Prírodná
PVDF
0,0554 € - 0,0554 € Požiadajte o dodací termin tu
N6
Prírodná
PA
0,2844 € - 0,2844 € 11300 Na sklade
M5 x 0.8
Prírodná
PVDF
0,9658 € - 0,9658 € 400 Na sklade
M12
Prírodná
PVDF
0,1578 € - 0,1578 € 69000 Na sklade
M10
Prírodná
PA
0,0415 € - 0,0479 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Prírodná
PA
  • z/zo 5
Šesťhranná matica M8 13.0 mm PP Prírodná

10041529

Cenové rozpätie
0,3001 € - 0,3001 €

Úroveň zásob
4500 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Commodity Code
    3926909790
Prírodná PP M5 x 0.8 Štandardné šesťhranné matice

10041444

Cenové rozpätie
0,192 € - 0,192 €

Úroveň zásob
9000 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5 x 0.8
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Celková výška
    4.2 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polypropylén
Šesťhranná matica M14 21.0 mm PA Prírodná

10041628

Cenové rozpätie
0,3882 € - 0,3882 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M14
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Commodity Code
    3926909790
Šesťhranná matica M3 5.5 mm PA Čierna

10279151

Cenové rozpätie
0,1792 € - 0,1464 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Commodity Code
    3926909790
Šesťhranná matica M12 18.0 mm PP Prírodná

10041604

Cenové rozpätie
0,6485 € - 0,6485 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Commodity Code
    3926909790
Šesťhranná matica M8 13.0 mm PEEK Svetlohnedá

10220849

Cenové rozpätie
6,5996 € - 5,3195 €

Úroveň zásob
40 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    13.0 mm
  • Celková výška
    6.5 mm
  • Farba
    Svetlohnedá
  • Plný materiál
    Polyéteréterketón
Šesťhranná matica M6 10.0 mm PC Priehľadná

10218402

Cenové rozpätie
0,4551 € - 0,2816 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Priehľadná
  • Plný materiál
    Polykarbonát
  • Commodity Code
    3926909790
Šesťhranná matica M3 5.5 mm PC Priehľadná

10218372

Cenové rozpätie
0,1976 € - 0,1085 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.5 mm
  • Celková výška
    2.5 mm
  • Farba
    Priehľadná
  • Plný materiál
    Polykarbonát
Priehľadná PC M2 Štandardné šesťhranné matice

10218365

Cenové rozpätie
1,0297 € - 0,6543 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M2
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    4.0 mm
  • Celková výška
    1.6 mm
  • Farba
    Priehľadná
  • Plný materiál
    Polykarbonát
Šesťhranná matica M3 5.5 mm PEEK Svetlohnedá

10220801

Cenové rozpätie
2,1192 € - 0,7282 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.5 mm
  • Celková výška
    2.4 mm
  • Farba
    Svetlohnedá
  • Plný materiál
    Polyéteréterketón
Šesťhranná matica M20 30.0 mm PA Prírodná

10041666

Cenové rozpätie
0,5931 € - 0,5931 €

Úroveň zásob
2250 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M20
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Commodity Code
    3926909790
Šesťhranná matica M12 18.0 mm PA Prírodná

10326541

Cenové rozpätie
0,5319 € - 0,2916 €

Úroveň zásob
83 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Šesťhranná matica M16 24.0 mm PP Prírodná

10041642

Cenové rozpätie
1,408 € - 1,408 €

Úroveň zásob
3005 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Commodity Code
    3926909790
Šesťhranná matica M16 24.0 mm PA Prírodná

10041635

Cenové rozpätie
0,4594 € - 0,4594 €

Úroveň zásob
5500 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Commodity Code
    3926909790
Šesťhranná matica M8 13.0 mm PVDF Prírodná

10041536

Cenové rozpätie
0,4479 € - 0,4479 €

Úroveň zásob
9268 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyvinylidénfluorid
  • Commodity Code
    3926909790
Šesťhranná matica N6 10.0 mm PA Prírodná

10041468

Cenové rozpätie
0,0554 € - 0,0554 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    N6
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Commodity Code
    3926909790
Šesťhranná matica M5 x 0.8 8.0 mm PVDF Prírodná

10041451

Cenové rozpätie
0,2844 € - 0,2844 €

Úroveň zásob
11300 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5 x 0.8
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Celková výška
    4.2 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyvinylidénfluorid
Šesťhranná matica M12 18.0 mm PVDF Prírodná

10041611

Cenové rozpätie
0,9658 € - 0,9658 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyvinylidénfluorid
  • Commodity Code
    3926909790
Šesťhranná matica M10 17.0 mm PA Prírodná

10041543

Cenové rozpätie
0,1578 € - 0,1578 €

Úroveň zásob
69000 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Commodity Code
    3926909790
Šesťhranná matica M4 7.0 mm PA Prírodná

10279144

Cenové rozpätie
0,0479 € - 0,0415 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    7.0 mm
  • Celková výška
    3.2 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6