Flexible Over Centre Drawer Latches have a low profile design and the keeper is concealed and fixed under the latch to aid this design feature. The handle is made from black rubber making it non-corrosive and if fixed using standard M4 screws (not supplied)
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Celková dĺžka | Celková šírka | Celková výška | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,1883 € - 19,2955 € | 72 Na sklade |
2.913 in
74.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,0537 € - 8,5127 € | 15 Na sklade |
3.543 in
90.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 2,4749 € - 5,6453 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.913 in
74.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 3,5985 € - 7,5569 € | 100 Na sklade |
2.874 in
73.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 4,1674 € - 8,7516 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.543 in
90.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 15,404 € - 32,3483 € | 21 Na sklade |
5.157 in
131.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 6,0876 € - 13,5905 € | 106 Na sklade |
1.85 in
47.0 mm
|
1.433 in
36.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 2,6881 € - 5,6453 € | 90 Na sklade |
2.913 in
74.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 9,6577 € - 20,2812 € | 23 Na sklade |
3.543 in
90.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 10283776 | 4,6226 € - 9,7074 € | 20 Na sklade |
5.157 in
131.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
| 4,5515 € - 9,5581 € | 45 Na sklade |
3.701 in
94.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 9,1883 € - 19,2955 € | 1 Na sklade |
2.913 in
74.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 6,5854 € - 13,8294 € | 18 Na sklade |
3.76 in
95.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 10,127 € - 21,2669 € | 1 Na sklade |
3.543 in
90.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 6,1332 € - 12,8796 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.047 in
52.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 7,7802 € - 19,5046 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.874 in
73.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 5,2494 € - 13,2947 € | 786 Na sklade |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 16,669 € - 25,9296 € | 65 Na sklade |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 10236499 | 3,347 € - 5,2065 € | 247 Na sklade |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
| 47,4094 € - 99,5597 € | Požiadajte o dodací termin tu |
8.496 in
215.8 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku