Wire Loop Draw Latches & Strikes consist of a simple ergonomic design suitable for a wide variety of applications requiring a straightforward Latch. The catch and strike components must be ordered separately and both are available in both Mild and Stainless Steel
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Celková dĺžka | Materiál | Priemer montážneho otvoru | Celková šírka | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9031 € - 0,9031 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.024 in
26.0 mm
|
Pozinkovaná oceľ
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Strike
|
||
| 2,2472 € - 3,7038 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.945 in
24.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Strike
|
||
| 0,9914 € - 0,9914 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.945 in
24.0 mm
|
Pozinkovaná oceľ
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Strike
|
||
| 10272640 | 5,0492 € - 8,3036 € | 6 Na sklade |
1.024 in
26.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Strike
|
|
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku