Menu Hľadať

Strmeňové závory s bočnou pružinou a so zarážkou

Na sklade

Spring Draw Latches or Tension Latches securely pull and lock two components together. The spring allows a expandable pull and firm locking. A selection of materials allow the use of this Draw Latch in various applications.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
4 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Materiál Kúpiť
29,2556 € - 61,4368 € Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ
14,1677 € - 29,752 € 750 Na sklade
Nehrdzavejúca oceľ
7,1395 € - 15,9595 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
4,6435 € - 9,7514 € 75 Na sklade
Oceľ
Strmeňová závora 90.0 mm 47.0 mm 16.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10283370

Cenové rozpätie
61,4368 € - 29,2556 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Západka a protikus
  • Celková výška
    16.0 mm
  • Celková dĺžka
    90.0 mm
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
  • Commodity Code
    7326909890
Strmeňová závora 65.0 mm 38.0 mm 11.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10283387

Cenové rozpätie
29,752 € - 14,1677 €

Úroveň zásob
750 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    Západka a protikus
  • Priemer montážneho otvoru
    4.0 mm
  • Celková výška
    11.0 mm
  • Celková dĺžka
    65.0 mm
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
Strmeňová závora 90.0 mm 47.0 mm 16.0 mm Oceľ

10283899

Cenové rozpätie
15,9595 € - 7,1395 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Pochrómované
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
  • Typ
    Západka a protikus
  • Celková výška
    16.0 mm
  • Celková dĺžka
    90.0 mm
Strmeňová závora 65.0 mm 38.0 mm 11.0 mm Oceľ

10283905

Cenové rozpätie
9,7514 € - 4,6435 €

Úroveň zásob
75 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Pochrómované
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
  • Typ
    Západka a protikus
  • Priemer montážneho otvoru
    4.0 mm
  • Celková výška
    11.0 mm