Machine Screws with a mushroom head are designed for use in a wide range of applications, including machine assembly, woodworking, and construction. Its mushroom head is rounded with a wide bearing surface and a low-profile design. It can be used in applications requiring a low profile, as the head shape allows for a reduced profile compared to other types of screws. It also provides a large bearing surface to distribute the load evenly.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Dĺžka závitu | Typ/prevedenie drážky | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,3835 € - 0,3835 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,3304 € - 0,3304 € | 1000 Na sklade |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,1338 € - 0,1385 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
0,1854 € - 0,1854 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,1561 € - 0,1561 € | 34 Na sklade |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,3332 € - 0,3332 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,1534 € - 0,1534 € | 800 Na sklade |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,2523 € - 0,2523 € | 621 Na sklade |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,488 € - 0,488 € | 100 Na sklade |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,1284 € - 0,1284 € | 77 Na sklade |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,1016 € - 0,1016 € | 8500 Na sklade |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,1102 € - 0,114 € | 9000 Na sklade |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,0781 € - 0,0781 € | 600 Na sklade |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,1924 € - 0,1924 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,1106 € - 0,1106 € | 300 Na sklade |
M6
|
0.256 in
6.5 mm
|
S drážkou
|
||
0,5284 € - 0,5284 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,0836 € - 0,0836 € | 700 Na sklade |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,1364 € - 0,1364 € | 62 Na sklade |
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,0896 € - 0,0896 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,1589 € - 0,1589 € | 25 Na sklade |
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
S drážkou
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku