Viacúčelové štvorcové zátky do profilov sú vhodné tam, kde sa nevyžaduje estetika konečného produktu. Pevne zapadajú do štvorcových rúrok, stĺpikov alebo tyčí, zabraňujú kontaminácii, ponúkajú bezpečnosť a úhľadný povrch bez ostrých hrán na narezaných rúrkach.
Praktický a cenovo výhodný sortiment, ktorý zahŕňa tenšie steny a rôzne veľkosti, spĺňa základné požiadavky na ochranu zátok. Sú praktickou voľbou tam, kde vzhľad nie je rozhodujúcim faktorom.
Jednoduché nasadenie zatlačením rukou alebo gumeným kladivom pre rýchlu a účinnú montáž. Možno ich použiť v strojárstve alebo v aplikácii, kde sa vyžaduje konštrukčné potrubie.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Čierna Skupina SR: SRILQ
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | H | h | AxA | Kompatibilná hrúbka steny | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0297 € - 0,0462 € | 32500 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
0,4216 € - 0,6559 € | 195 Na sklade |
0.945 in
24.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|
||
1,2298 € - 1,9131 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
|
||
0,1582 € - 0,2461 € | 1665 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
1,2913 € - 1,4348 € | 80 Na sklade |
1.339 in
34.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
|
||
0,0359 € - 0,0558 € | 8000 Na sklade |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
0,0305 € - 0,0474 € | 10000 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
0,1071 € - 0,1666 € | 3920 Na sklade |
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
0,0346 € - 0,0539 € | 5000 Na sklade |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
0,1296 € - 0,2016 € | 1800 Na sklade |
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
||
0,0313 € - 0,0487 € | 30000 Na sklade |
0.453 in
11.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
0,0973 € - 0,1514 € | 300 Na sklade |
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
0,0329 € - 0,0512 € | 6500 Na sklade |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
0,0465 € - 0,0723 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
0,3101 € - 0,4824 € | 688 Na sklade |
0.748 in
19.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
|
||
0,785 € - 1,2212 € | 200 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
|
||
1,1712 € - 1,8219 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.945 in
24.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|
||
0,0289 € - 0,045 € | 50500 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
0,0838 € - 0,1304 € | 3748 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
1,1154 € - 1,7351 € | 240 Na sklade |
0.945 in
24.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku