Menu Hľadať

Štvorcové zátky do trubíc – viacúčelové

Na sklade

Viacúčelové štvorcové zátky do profilov sú vhodné tam, kde sa nevyžaduje estetika konečného produktu. Pevne zapadajú do štvorcových rúrok, stĺpikov alebo tyčí, zabraňujú kontaminácii, ponúkajú bezpečnosť a úhľadný povrch bez ostrých hrán na narezaných rúrkach.

Praktický a cenovo výhodný sortiment, ktorý zahŕňa tenšie steny a rôzne veľkosti, spĺňa základné požiadavky na ochranu zátok. Sú praktickou voľbou tam, kde vzhľad nie je rozhodujúcim faktorom.

Jednoduché nasadenie zatlačením rukou alebo gumeným kladivom pre rýchlu a účinnú montáž. Možno ich použiť v strojárstve alebo v aplikácii, kde sa vyžaduje konštrukčné potrubie.

  • Pevne zapadnú do štvorcových rúrok, stĺpikov alebo tyčí.
  • Jednoduché nasadenie zatlačením rukou alebo gumeným kladivom.
  • Používajú sa v strojárstve alebo tam, kde sa vyžaduje konštrukčné potrubie.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Čierna Skupina SR: SRILQ

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
34 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť H h AxA Kompatibilná hrúbka steny Kúpiť
0,0329 € - 0,0512 € 6500 Na sklade
11.5 mm
5.0 mm
18.0 mm
0,0305 € - 0,0474 € 10000 Na sklade
12.0 mm
4.0 mm
13.0 mm
0,2268 € - 0,3529 € 250 Na sklade
17.5 mm
6.5 mm
60.0 mm
0,0465 € - 0,0723 € Požiadajte o dodací termin tu
11.5 mm
5.0 mm
30.0 mm
0,0359 € - 0,0558 € 8000 Na sklade
11.5 mm
5.0 mm
25.0 mm
0,0313 € - 0,0487 € 30000 Na sklade
11.5 mm
4.0 mm
15.0 mm
0,1178 € - 0,1832 € 1050 Na sklade
14.5 mm
5.0 mm
45.0 mm
0,1296 € - 0,2016 € 1800 Na sklade
14.5 mm
5.0 mm
45.0 mm
0,0973 € - 0,1514 € 300 Na sklade
14.5 mm
5.0 mm
40.0 mm
0,0346 € - 0,0539 € 5000 Na sklade
11.5 mm
5.0 mm
20.0 mm
1,2913 € - 1,4348 € 80 Na sklade
34.0 mm
3.0 mm
140.0 mm
0,3101 € - 0,4824 € 688 Na sklade
19.0 mm
5.0 mm
70.0 mm
0,1972 € - 0,3068 € 1200 Na sklade
15.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
0,0429 € - 0,0668 € 9000 Na sklade
12.0 mm
5.0 mm
22.0 mm
1,5525 € - 2,415 € 180 Na sklade
27.0 mm
6.0 mm
150.0 mm
0,0838 € - 0,1304 € 3748 Na sklade
12.0 mm
5.0 mm
35.0 mm
1,1712 € - 1,8219 € Požiadajte o dodací termin tu
24.0 mm
6.0 mm
110.0 mm
0,9421 € - 1,4655 € 600 Na sklade
21.5 mm
6.0 mm
95.0 mm
0,785 € - 1,2212 € 200 Na sklade
25.0 mm
6.0 mm
90.0 mm
1,1154 € - 1,7351 € 240 Na sklade
24.0 mm
7.0 mm
100.0 mm
  • z/zo 2
Zátka do profilov a rúrok 18.0 mm 11.5 mm 5.0 mm Čierna Polyetylén LD Štvorcové

20594312

Cenové rozpätie
0,0512 € - 0,0329 €

Úroveň zásob
6500 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    18.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
Zátka do profilov a rúrok 13.0 mm 12.0 mm 4.0 mm Čierna Polyetylén LD Štvorcové

20594299

Cenové rozpätie
0,0474 € - 0,0305 €

Úroveň zásob
10000 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    13.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    4.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
Zátka do profilov a rúrok 60.0 mm 17.5 mm 6.5 mm Čierna Polyetylén LD Štvorcové

20594480

Cenové rozpätie
0,3529 € - 0,2268 €

Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    60.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    6.5 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
Zátka do profilov a rúrok 30.0 mm 11.5 mm 5.0 mm Čierna Polyetylén LD Štvorcové

20594350

Cenové rozpätie
0,0723 € - 0,0465 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    30.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
Zátka do profilov a rúrok 25.0 mm 11.5 mm 5.0 mm Čierna Polyetylén LD Štvorcové

20594343

Cenové rozpätie
0,0558 € - 0,0359 €

Úroveň zásob
8000 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    25.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
Zátka do profilov a rúrok 15.0 mm 11.5 mm 4.0 mm Čierna Polyetylén LD Štvorcové

20594305

Cenové rozpätie
0,0487 € - 0,0313 €

Úroveň zásob
30000 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    15.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    4.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
Zátka do profilov a rúrok 45.0 mm 14.5 mm 5.0 mm Čierna Polyetylén LD Štvorcové

20594411

Cenové rozpätie
0,1832 € - 0,1178 €

Úroveň zásob
1050 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    45.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
Zátka do profilov a rúrok 45.0 mm 14.5 mm 5.0 mm Čierna Polyetylén LD Štvorcové

20594428

Cenové rozpätie
0,2016 € - 0,1296 €

Úroveň zásob
1800 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    45.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
Zátka do profilov a rúrok 40.0 mm 14.5 mm 5.0 mm Čierna Polyetylén LD Štvorcové

20594398

Cenové rozpätie
0,1514 € - 0,0973 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
Zátka do profilov a rúrok 20.0 mm 11.5 mm 5.0 mm Čierna Polyetylén LD Štvorcové

20594329

Cenové rozpätie
0,0539 € - 0,0346 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
Zátka do profilov a rúrok 140.0 mm 34.0 mm 3.0 mm Čierna Polyetylén LD Štvorcové

20594619

Cenové rozpätie
1,4348 € - 1,2913 €

Úroveň zásob
80 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    140.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
Zátka do profilov a rúrok 70.0 mm 19.0 mm 5.0 mm Čierna Polyetylén LD Štvorcové

20594503

Cenové rozpätie
0,4824 € - 0,3101 €

Úroveň zásob
688 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    70.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
Zátka do profilov a rúrok 60.0 mm 15.0 mm 5.0 mm Čierna Polyetylén LD Štvorcové

20594473

Cenové rozpätie
0,3068 € - 0,1972 €

Úroveň zásob
1200 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    60.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
Zátka do profilov a rúrok 22.0 mm 12.0 mm 5.0 mm Čierna Polyetylén LD Štvorcové

20594336

Cenové rozpätie
0,0668 € - 0,0429 €

Úroveň zásob
9000 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    22.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
Zátka do profilov a rúrok 150.0 mm 27.0 mm 6.0 mm Čierna Polyetylén LD Štvorcové

20594626

Cenové rozpätie
2,415 € - 1,5525 €

Úroveň zásob
180 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    150.0 mm
  • H
    27.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
Zátka do profilov a rúrok 35.0 mm 12.0 mm 5.0 mm Čierna Polyetylén LD Štvorcové

20594381

Cenové rozpätie
0,1304 € - 0,0838 €

Úroveň zásob
3748 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    35.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
Zátka do profilov a rúrok 110.0 mm 24.0 mm 6.0 mm Čierna Polyetylén LD Štvorcové

20594589

Cenové rozpätie
1,8219 € - 1,1712 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    110.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
Zátka do profilov a rúrok 95.0 mm 21.5 mm 6.0 mm Čierna Polyetylén LD Štvorcové

20594558

Cenové rozpätie
1,4655 € - 0,9421 €

Úroveň zásob
600 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    95.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
Zátka do profilov a rúrok 90.0 mm 25.0 mm 6.0 mm Čierna Polyetylén LD Štvorcové

20594541

Cenové rozpätie
1,2212 € - 0,785 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    90.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
Zátka do profilov a rúrok 100.0 mm 24.0 mm 7.0 mm Čierna Polyetylén LD Štvorcové

20594572

Cenové rozpätie
1,7351 € - 1,1154 €

Úroveň zásob
240 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    100.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna