Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Viacúčelové štvorcové zátky do profilov sú vhodné tam, kde sa nevyžaduje estetika konečného produktu. Pevne zapadajú do štvorcových rúrok, stĺpikov alebo tyčí, zabraňujú kontaminácii, ponúkajú bezpečnosť a úhľadný povrch bez ostrých hrán na narezaných rúrkach.
Praktický a cenovo výhodný sortiment, ktorý zahŕňa tenšie steny a rôzne veľkosti, spĺňa základné požiadavky na ochranu zátok. Sú praktickou voľbou tam, kde vzhľad nie je rozhodujúcim faktorom.
Jednoduché nasadenie zatlačením rukou alebo gumeným kladivom pre rýchlu a účinnú montáž. Možno ich použiť v strojárstve alebo v aplikácii, kde sa vyžaduje konštrukčné potrubie.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Čierna Skupina SR: SRILQ
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | H | h | AxA | Kompatibilná hrúbka steny | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0297 € - 0,0462 € | 32500 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
0,4216 € - 0,6559 € | 195 Na sklade |
0.945 in
24.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|
||
1,2298 € - 1,9131 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
|
||
0,1582 € - 0,2461 € | 1665 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
1,2913 € - 1,4348 € | 80 Na sklade |
1.339 in
34.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
|
||
0,0359 € - 0,0558 € | 8000 Na sklade |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
0,0305 € - 0,0474 € | 10000 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
0,1071 € - 0,1666 € | 3920 Na sklade |
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
0,0346 € - 0,0539 € | 5000 Na sklade |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
0,1296 € - 0,2016 € | 1800 Na sklade |
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
||
0,0313 € - 0,0487 € | 30000 Na sklade |
0.453 in
11.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
0,0973 € - 0,1514 € | 300 Na sklade |
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
0,0329 € - 0,0512 € | 6500 Na sklade |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
0,0465 € - 0,0723 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
0,3101 € - 0,4824 € | 688 Na sklade |
0.748 in
19.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
|
||
0,785 € - 1,2212 € | 200 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
|
||
1,1712 € - 1,8219 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.945 in
24.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|
||
0,0289 € - 0,045 € | 50500 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
0,0838 € - 0,1304 € | 3748 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
1,1154 € - 1,7351 € | 240 Na sklade |
0.945 in
24.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku