Menu Hľadať

Štvorcové zátky do trubíc – viacúčelové

Na sklade

Viacúčelové štvorcové zátky do profilov sú vhodné tam, kde sa nevyžaduje estetika konečného produktu. Pevne zapadajú do štvorcových rúrok, stĺpikov alebo tyčí, zabraňujú kontaminácii, ponúkajú bezpečnosť a úhľadný povrch bez ostrých hrán na narezaných rúrkach.

Praktický a cenovo výhodný sortiment, ktorý zahŕňa tenšie steny a rôzne veľkosti, spĺňa základné požiadavky na ochranu zátok. Sú praktickou voľbou tam, kde vzhľad nie je rozhodujúcim faktorom.

Jednoduché nasadenie zatlačením rukou alebo gumeným kladivom pre rýchlu a účinnú montáž. Možno ich použiť v strojárstve alebo v aplikácii, kde sa vyžaduje konštrukčné potrubie.

  • Pevne zapadnú do štvorcových rúrok, stĺpikov alebo tyčí.
  • Jednoduché nasadenie zatlačením rukou alebo gumeným kladivom.
  • Používajú sa v strojárstve alebo tam, kde sa vyžaduje konštrukčné potrubie.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Čierna Skupina SR: SRILQ

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
34 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť H h AxA Kompatibilná hrúbka steny Kúpiť
1,0623 € - 1,6525 € 120 Na sklade
24.0 mm
7.0 mm
100.0 mm
0,0844 € - 0,1314 € 4500 Na sklade
11.5 mm
5.0 mm
32.0 mm
0,1582 € - 0,2461 € 1665 Na sklade
25.0 mm
6.5 mm
50.0 mm
0,0297 € - 0,0462 € 32500 Na sklade
12.0 mm
4.0 mm
12.0 mm
0,2609 € - 0,4058 € 750 Na sklade
21.0 mm
5.0 mm
65.0 mm
0,4216 € - 0,6559 € 195 Na sklade
24.0 mm
8.0 mm
80.0 mm
1,2298 € - 1,9131 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
5.0 mm
120.0 mm
0,0702 € - 0,1093 € 6250 Na sklade
14.5 mm
5.0 mm
35.0 mm
0,3833 € - 0,5962 € 160 Na sklade
21.0 mm
6.0 mm
80.0 mm
0,1664 € - 0,2588 € 500 Na sklade
14.5 mm
5.0 mm
50.0 mm
0,0289 € - 0,045 € 50500 Na sklade
12.0 mm
4.0 mm
10.0 mm
0,144 € - 0,224 € 3650 Na sklade
14.5 mm
5.0 mm
50.0 mm
0,1789 € - 0,2783 € 1200 Na sklade
14.5 mm
5.0 mm
55.0 mm
0,1071 € - 0,1666 € 3920 Na sklade
14.5 mm
5.0 mm
40.0 mm
  • z/zo 2
Zátka do profilov a rúrok 100.0 mm 24.0 mm 7.0 mm Čierna Polyetylén LD Štvorcové

20594565

Cenové rozpätie
1,6525 € - 1,0623 €

Úroveň zásob
120 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    100.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
Zátka do profilov a rúrok 32.0 mm 11.5 mm 5.0 mm Čierna Polyetylén LD Štvorcové

20594367

Cenové rozpätie
0,1314 € - 0,0844 €

Úroveň zásob
4500 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
Zátka do profilov a rúrok 50.0 mm 25.0 mm 6.5 mm Čierna Polyetylén LD Štvorcové

20594442

Cenové rozpätie
0,2461 € - 0,1582 €

Úroveň zásob
1665 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    6.5 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
Zátka do profilov a rúrok 12.0 mm 12.0 mm 4.0 mm Čierna Polyetylén LD Štvorcové

20594282

Cenové rozpätie
0,0462 € - 0,0297 €

Úroveň zásob
32500 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    12.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    4.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
Zátka do profilov a rúrok 65.0 mm 21.0 mm 5.0 mm Čierna Polyetylén LD Štvorcové

20594497

Cenové rozpätie
0,4058 € - 0,2609 €

Úroveň zásob
750 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    65.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
Zátka do profilov a rúrok 80.0 mm 24.0 mm 8.0 mm Čierna Polyetylén LD Štvorcové

20594527

Cenové rozpätie
0,6559 € - 0,4216 €

Úroveň zásob
195 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    80.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
Zátka do profilov a rúrok 120.0 mm 25.0 mm 5.0 mm Čierna Polyetylén LD Štvorcové

20594596

Cenové rozpätie
1,9131 € - 1,2298 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    120.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
Zátka do profilov a rúrok 35.0 mm 14.5 mm 5.0 mm Čierna Polyetylén LD Štvorcové

20594374

Cenové rozpätie
0,1093 € - 0,0702 €

Úroveň zásob
6250 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    35.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
Zátka do profilov a rúrok 80.0 mm 21.0 mm 6.0 mm Čierna Polyetylén LD Štvorcové

20594510

Cenové rozpätie
0,5962 € - 0,3833 €

Úroveň zásob
160 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    80.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
Zátka do profilov a rúrok 50.0 mm 14.5 mm 5.0 mm Čierna Polyetylén LD Štvorcové

20594459

Cenové rozpätie
0,2588 € - 0,1664 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
Zátka do profilov a rúrok 10.0 mm 12.0 mm 4.0 mm Čierna Polyetylén LD Štvorcové

20594275

Cenové rozpätie
0,045 € - 0,0289 €

Úroveň zásob
50500 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    10.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    4.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
Zátka do profilov a rúrok 50.0 mm 14.5 mm 5.0 mm Čierna Polyetylén LD Štvorcové

20594435

Cenové rozpätie
0,224 € - 0,144 €

Úroveň zásob
3650 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
Zátka do profilov a rúrok 55.0 mm 14.5 mm 5.0 mm Čierna Polyetylén LD Štvorcové

20594466

Cenové rozpätie
0,2783 € - 0,1789 €

Úroveň zásob
1200 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    55.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
Zátka do profilov a rúrok 40.0 mm 14.5 mm 5.0 mm Čierna Polyetylén LD Štvorcové

20594404

Cenové rozpätie
0,1666 € - 0,1071 €

Úroveň zásob
3920 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna