Menu Hľadať

Súbežné ochranné zátky

Na sklade

Súbežné ochranné zátky sú univerzálne zátky používané na ochranu rôznych aplikácií.

Termoplastický elastomér sa odporúča pre aplikácie, kde sa vyžaduje odolnosť voči kyselinám. PVC je vysoko odolné voči roztrhnutiu a vhodné pre aplikácie so závitom. Zelený vinyl dobre funguje v aplikáciách, kde sa vyskytujú oleje a tuky.

Majú súbežnú alebo rovnú stenu, čo zaisťuje bezpečné a priliehavé uchytenie, zároveň zabraňuje kontaminácii, poškodeniu, špine, korózii, vlhkosti a nečistotám počas skladovania a prepravy.

  • Súbežný tvar zaisťuje bezpečné a priliehavé uchytenie, zabraňuje kontaminácii, korózii a nečistotám počas skladovania a prepravy.
  • Jednoduché nasadenie a odstránenie, poskytujú elegantný vzhľad.
  • Vhodné pre rôzne aplikácie vrátane automobilového priemyslu, výroby a obchodu.
Materiál: TPR, Polyetylén LD, TPE, PVC, Vinyl Farba: Čierna, Prírodná, Červená, Zelená Skupina SR: SR1067, SR1015, SRSTG, SRSTLL, SR1014, SR1013, SRF0000

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 4 - Veľké namáhanie
Image
Type 5
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
493 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D Farba Materiál Smer ťahania d H Typ Kúpiť
0,0757 € - 0,159 € Požiadajte o dodací termin tu
21.0 mm
Čierna
TPR
Prípojka
9.0
1
0,0602 € - 0,1882 € Požiadajte o dodací termin tu
11.0 mm
Čierna
TPE
No Tab
5.0 mm
10.5
5
0,2021 € - 0,5094 € 2100 Na sklade
31.0 mm
Zelená
Vinyl
No Tab
21.0 mm
12.5
5
0,065 € - 0,2887 € 1079 Na sklade
21.0 mm
Čierna
TPE
No Tab
13.0 mm
12.5
5
0,0999 € - 0,1175 € Požiadajte o dodací termin tu
40.8 mm
Čierna
TPR
Prípojka
23.5 mm
12.0
1
0,0881 € - 0,1566 € 12600 Na sklade
17.0 mm
Čierna
TPR
Prípojka
9.5 mm
9.5
1
0,0749 € - 0,0882 € 1377 Na sklade
23.2 mm
Čierna
TPR
Prípojka
5.5 mm
8.0
1
0,1575 € - 0,1924 € Požiadajte o dodací termin tu
28.5 mm
Čierna
TPR
Central
23.5 mm
12.0
2
0,1016 € - 0,4509 € 1000 Na sklade
31.0 mm
Čierna
TPE
No Tab
21.0 mm
12.5
5
0,1687 € - 0,7525 € 970 Na sklade
40.0 mm
Čierna
TPE
No Tab
30.0 mm
14.5
5
0,0398 € - 0,048 € 8365 Na sklade
12.0 mm
Natural
Polyetylén LD
No Tab
8.0 mm
4.5
4 - Veľké namáhanie
0,106 € - 0,1281 € 6970 Na sklade
15.5 mm
Čierna
TPR
Central
7.5 mm
8.0
2
0,0591 € - 0,0682 € 360 Na sklade
20.0 mm
Natural
Polyetylén LD
No Tab
16.0 mm
6.3
4 - Veľké namáhanie
0,1408 € - 0,2805 € 4210 Na sklade
23.5 mm
Čierna
TPR
Central
15.2 mm
10.0
2
0,1349 € - 0,2676 € 14127 Na sklade
23.0 mm
Čierna
TPR
Prípojka
15.5 mm
10.0
1
0,0493 € - 0,0547 € 9500 Na sklade
15.8 mm
Natural
Polyetylén LD
No Tab
12.0 mm
5.5
4 - Veľké namáhanie
0,0851 € - 0,2034 € 300 Na sklade
37.1 mm
Čierna
TPR
Prípojka
19.4 mm
12.0
1
0,1645 € - 0,1645 € Požiadajte o dodací termin tu
27.5 mm
Čierna
TPR
Central
19.4 mm
12.0
2
0,0672 € - 0,1687 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
Zelená
Vinyl
No Tab
6.0 mm
10.5
5
0,2119 € - 0,5299 € Požiadajte o dodací termin tu
33.0 mm
Zelená
Vinyl
No Tab
23.0 mm
12.5
5
  • z/zo 25
Súbežná ochranná zátka (ID) Čierna TPR

10120736

Cenové rozpätie
0,159 € - 0,0757 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    21.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M14
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Materiál
    TPR
Zátka Moss 5.0 mm 11.0 mm 10.5 mm TPE Čierna

10083109

Cenové rozpätie
0,1882 € - 0,0602 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    11.0 mm
  • d
    5.0 mm
  • ID
    3.2 mm
  • Materiál
    TPE
  • Farba
    Čierna
Zátka Moss 21.0 mm 31.0 mm 12.5 mm Vinyl Zelená

10082782

Cenové rozpätie
0,5094 € - 0,2021 €

Úroveň zásob
2100 Na sklade
Atribúty
  • D
    31.0 mm
  • d
    21.0 mm
  • ID
    18.0 mm
  • Materiál
    Vinyl
  • Farba
    Zelená
Zátka Moss 13.0 mm 21.0 mm 12.5 mm TPE Čierna

10083185

Cenové rozpätie
0,2887 € - 0,065 €

Úroveň zásob
1079 Na sklade
Atribúty
  • D
    21.0 mm
  • d
    13.0 mm
  • ID
    10.2 mm
  • Materiál
    TPE
  • Farba
    Čierna
Súbežná ochranná zátka 23.5 mm 40.8 mm TPR Čierna 1

10256589

Cenové rozpätie
0,1175 € - 0,0999 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    40.8 mm
  • d
    23.5 mm
  • d2
    28.5 mm
  • H
    40.8 mm
  • L
    12.3 mm
Súbežná ochranná zátka 9.5 mm 17.0 mm TPR Čierna 1

10073711

Cenové rozpätie
0,1566 € - 0,0881 €

Úroveň zásob
12600 Na sklade
Atribúty
  • D
    17.0 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    27.3 mm
  • L
    10.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
Súbežná ochranná zátka 5.5 mm 23.2 mm TPR Čierna 1

10256558

Cenové rozpätie
0,0882 € - 0,0749 €

Úroveň zásob
1377 Na sklade
Atribúty
  • D
    23.2 mm
  • d
    5.5 mm
  • d2
    15.5 mm
  • H
    23.2 mm
  • L
    11.7 mm
Zátka so stredovým úchytom 12.0 mm 23.5 mm TPR Čierna

10256725

Cenové rozpätie
0,1924 € - 0,1575 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    28.5 mm
  • d
    23.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M24
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Materiál
    TPR
Zátka Moss 21.0 mm 31.0 mm 12.5 mm TPE Čierna

10083260

Cenové rozpätie
0,4509 € - 0,1016 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • D
    31.0 mm
  • d
    21.0 mm
  • ID
    18.0 mm
  • Materiál
    TPE
  • Farba
    Čierna
Zátka Moss 30.0 mm 40.0 mm 14.5 mm TPE Čierna

10083345

Cenové rozpätie
0,7525 € - 0,1687 €

Úroveň zásob
970 Na sklade
Atribúty
  • D
    40.0 mm
  • d
    30.0 mm
  • ID
    27.9 mm
  • Materiál
    TPE
  • Farba
    Čierna
Súbežná ochranná zátka 8.0 mm 12.0 mm 4.5 mm Polyetylén LD Prírodná

10083727

Cenové rozpätie
0,048 € - 0,0398 €

Úroveň zásob
8365 Na sklade
Atribúty
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • ID
    6.5 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Natural
Zátka so stredovým úchytom 24.0 mm 7.5 mm TPR Čierna

10256688

Cenové rozpätie
0,1281 € - 0,106 €

Úroveň zásob
6970 Na sklade
Atribúty
  • D
    15.5 mm
  • d
    7.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Materiál
    TPR
Súbežná ochranná zátka 16.0 mm 20.0 mm 6.3 mm Polyetylén LD Prírodná

10083888

Cenové rozpätie
0,0682 € - 0,0591 €

Úroveň zásob
360 Na sklade
Atribúty
  • D
    20.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • ID
    14.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Natural
Zátka so stredovým úchytom 10.0 mm 15.2 mm TPR Čierna

10073261

Cenové rozpätie
0,2805 € - 0,1408 €

Úroveň zásob
4210 Na sklade
Atribúty
  • D
    23.5 mm
  • d
    15.2 mm
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Materiál
    TPR
Súbežná ochranná zátka 15.5 mm 23.0 mm TPR Čierna 1

10073742

Cenové rozpätie
0,2676 € - 0,1349 €

Úroveň zásob
14127 Na sklade
Atribúty
  • D
    23.0 mm
  • d
    15.5 mm
  • H
    33.3 mm
  • L
    10.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M16
Súbežná ochranná zátka 12.0 mm 15.8 mm 5.5 mm Polyetylén LD Prírodná

10083802

Cenové rozpätie
0,0547 € - 0,0493 €

Úroveň zásob
9500 Na sklade
Atribúty
  • D
    15.8 mm
  • d
    12.0 mm
  • ID
    10.5 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Natural
Súbežná ochranná zátka 19.4 mm 37.1 mm TPR Čierna 1

10256565

Cenové rozpätie
0,2034 € - 0,0851 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • D
    37.1 mm
  • d
    19.4 mm
  • d2
    27.5 mm
  • H
    37.1 mm
  • L
    9.6 mm
Zátka so stredovým úchytom 12.0 mm 19.4 mm TPR Čierna

10256701

Cenové rozpätie
0,1645 € - 0,1645 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    27.5 mm
  • d
    19.4 mm
  • Veľkosť závitu
    M20
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Materiál
    TPR
Zátka Moss 6.0 mm 12.0 mm 10.5 mm Vinyl Zelená

10082584

Cenové rozpätie
0,1687 € - 0,0672 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    12.0 mm
  • d
    6.0 mm
  • ID
    3.1 mm
  • Materiál
    Vinyl
  • Farba
    Zelená
Zátka Moss 23.0 mm 33.0 mm 12.5 mm Vinyl Zelená

10082706

Cenové rozpätie
0,5299 € - 0,2119 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    33.0 mm
  • d
    23.0 mm
  • ID
    20.1 mm
  • Materiál
    Vinyl
  • Farba
    Zelená