Menu Hľadať

Dodávateľské balenie M25 PP Čierna

This conduit pack is made of a 10m polypropylene conduit, 10 fittings and 10 lock nuts. It is supplied as a compact offer to ease storage, use and easy ordering. This particular pack is to cover M25 thread. The conduit is self extinguishing, acid resistant and has operating temperature range of -20 C to 90 C. It is IP66 rated when used with standard fittings.
Nový kód produktu:

10276945

Starý kód produktu:

494627

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Obsah súpravy 11 m polypropylénovej rúrky
Obsah súpravy 10 koncoviek a poistných matíc
Commodity Code 3926909790
Štandardné IP66
Plný materiál Polypropylén
Veľkosť závitu M25

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás